KEENSERTS® KNM - Závitové vložky s pojistnými klíny lehká řada, s průchozím závitem

BN 53532
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNM - Závitové vložky s pojistnými klíny lehká řada, s průchozím závitem

BN 53532
Značka
KEENSERTS®
Produktová řada
KNM
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Závitové vložky: INOX 1.4305 / pojistnými klíny: AISI 302

Dodatečné informace

Vytahovací síla [N]: Smyková plocha [mm2] × pevnost obrobku v tahu [N/mm2]

Montáž

1. Vrtání standardním vrtákem (upravený průměr jádra podle tabulka d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, tabulka d4)

3. Řezání závitů standardním závitníkem (tabulka d3)

4. Šroubování/zajištění: pneumaticky nebo ručně

Varianty