Popis
Informativní normy
- Jištění vnitřního závitu se suchým mazacím filmem MoS2-anti-friction-coating
- Závitové vložky: INOX 1.4305 / Pojistnými klíny: AISI 302
Dodatečné informace
Pull-out force [N]: šířkový záběr [mm²] x mezní smyková pevnost materiálu [N/mm²].
Montáž
1. Vrtání standardním vrtákem (upravený průměr jádra podle tabulka d2)
2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, tabulka d4)
3. Řezání závitů standardním závitníkem (tabulka d3)
4. Šroubování/zajištění: pneumaticky nebo ručně