REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace

BN 22319
Obrázek produktu REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace
  1. Obrázek produktu REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace
  2. Technický výkres s rozměry REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace
Overlay

1

/2
Obrázek produktu REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace
  • Obrázek produktu REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace
  • Technický výkres s rozměry REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace

REIKU® PAABB - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení železniční aplikace

BN 22319
Značka
REIKU®
Produktová řada
PAABB
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 12
Barva
černý
Provedení
železniční aplikace
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pevnost v ohybu: velmi dobrá
  • Pevnost v tlaku: 120 N / 50 mm
  • Rázová houževnatost: 4 joule při -18°C, 4 joule při +20°C
  • Materiál splňuje vynikajícím způsobem požadavky na protipožární ochranu podle UL 94 V-0
  • Vhodné pro kolejová vozidla a veřejná zařízení
  • Statický teplotní rozsah: -30 °C ...105 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost vůči: alkoholům, tukům, minerálním olejům, motorové naftě, benzínu
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 45545-2 HL2 pro R22, HL3 pro R23.

Varianty