REIKU® PA-RAB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22633
Overlay

1

/2

REIKU® PA-RAB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22633
Značka
REIKU®
Produktová řada
PA-RAB
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 12
Barva
černý

Popis

Informativní normy

  • Lehké provedení
  • Změna ohybového zatížení: vynikající
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 4 jouly při -18 °C, >4 jouly při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot dyn.: -5 °C ... +85 °C
  • Rozsah teplot stat.: -40 °C ... +105 °C
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %.

Varianty