REIKU® PA-REG - Vlnité trubky na ochranu kabelů jednoduché

BN 22623
Overlay

1

/2

REIKU® PA-REG - Vlnité trubky na ochranu kabelů jednoduché

BN 22623
Značka
REIKU®
Produktová řada
PA-REG
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
šedý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Lehké provedení
  • Změna ohybového zatížení: dobrá
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 2 joulů při –18 °C, >15 joulů při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %.

Varianty