REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní

BN 22621
Obrázek produktu REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní
  1. Obrázek produktu REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní
  2. Technický výkres s rozměry REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní
  • Obrázek produktu REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní
  • Technický výkres s rozměry REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní

REIKU® PARNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní

BN 22621
Značka
REIKU®
Produktová řada
PARNG
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
šedý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Střední provedení
  • Změna ohybového zatížení: dobrá
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 6 joulů při -18 °C, >20 joulů při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %.

Varianty