REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22631
Obrázek produktu REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  1. Obrázek produktu REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  2. Technický výkres s rozměry REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  • Obrázek produktu REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  • Technický výkres s rozměry REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

REIKU® PARRB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22631
Značka
REIKU®
Produktová řada
PARRB
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 12
Barva
černý

Popis

Informativní normy

  • Střední provedení, hadice pro robotiku
  • Změna ohybového zatížení: velmi dobrá
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 5 joulů při -18 °C, >5 joulů při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot dyn.: -30 °C ... +85 °C
  • Rozsah teplot stat.: -50 °C ... +140 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %.

Varianty