REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné

BN 22638
Obrázek produktu REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné
  1. Obrázek produktu REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné
  2. Technický výkres s rozměry REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné
Overlay

1

/2
Obrázek produktu REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné
  • Obrázek produktu REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné
  • Technický výkres s rozměry REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné

REIKU® PARTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné

BN 22638
Značka
REIKU®
Produktová řada
PARTB
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6
Barva
černý

Popis

Informativní normy

  • Flexibilní provedení
  • Změna ohybového zatížení: dobrá
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +120 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %.

Varianty