REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22636
Obrázek produktu REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  1. Obrázek produktu REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  2. Technický výkres s rozměry REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
Overlay

1

/2
Obrázek produktu REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  • Obrázek produktu REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní
  • Technický výkres s rozměry REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

REIKU® PURVB - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

BN 22636
Značka
REIKU®
Produktová řada
PURVB
Materiál
Termoplastický polyuretan
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Těžké provedení, hadice pro robotiku
  • Změna ohybového zatížení: velmi dobrá
  • Zatížitelnost: < 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 9 joulů
  • Rozsah teplot dyn.: -20 °C ... +90 °C
  • Rozsah teplot stat.: -30 °C ... +90 °C
  • Odolnost proti: kyselinám a zásadám, olejům, tukům, glycerinu, glykolu
  • Bez halogenů

Varianty