Kdo jsme

Profil společnosti: Globální lídr v oblasti spojovacího materiálu a montážní technologie

Více než jeden milion různých spojovacích produktů v našem portfoliu a osvědčené odborné znalosti v technickém poradenství a správě zásob – zjistěte více o skupině Bossard.


Budova společnosti Bossard v Zugu, Švýcarsko na podzim

Znáte naše hrdiny?

Discover the Hidden Heroes of Bossard

Společnost Bossard byla založena ve švýcarském Zugu v roce 1831. Dnes se na naši odbornost spoléhají místní i nadnárodní společnosti, aby zvýšily svou produktivitu – úspěšně. Tento koncept nazýváme „Proven Productivity“. Zahrnuje optimalizaci procesů a snižování zásob za účelem udržitelného zvyšování efektivity a produktivity. Kromě toho jsme průkopníky ve vývoji inteligentních výrobních zařízení a montážních operací v souladu s Průmyslem 4.0.

Naše pobočky po celém světě

Bossard jednotkyBossard společnosti

S více než 3300 zaměstnanci na 81 místech ve 33 zemích světa dosáhla skupina Bossard v účetním roce 2025 tržeb ve výši 1068.9 milionu švýcarských franků. Naše ústředí se nachází v Zugu ve Švýcarsku a jsme kótováni na SIX Swiss Exchange.

4 fakta o skupině Bossard

1

Top 3

globální lídr na trhu

1

Bossard je jedním ze tří největších světových distributorů spojovacího materiálu.

2

> 45 000

zákazníků po celém světě

2

Jsme hrdí na to, že sloužíme více než 45 000 zákazníkům po celém světě – v široké škále průmyslových odvětví.

3

> 90 %

věrných zákazníků

3

Více než 90 % našich velkých a středních zákazníků s námi spolupracuje již nejméně deset let. Jejich loajalita je pro nás velkou poctou, ale také závazkem. Proto klademe zvláštní důraz na dlouhodobé partnerství.

4

> 1 100

zákazníků využívajících naše řešení Smart Factory

4

Více než 1 100 zákazníků se spoléhá na naše automatizovaná řešení pro správu B- a C-dílů ve výrobě. Jsme průkopníkem a lídrem na trhu v této oblasti.

Zjistěte více o Bossard