Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Nepřetržitý rozvoj

Od místního železářství ve městě Zug přes švýcarský průmyslový podnik až po dnešního předního globálního dodavatele spojovací techniky.

1831 – začátek historie společnosti jako místní prodejny železářského zboží

Společnost Bossard byla založena jako rodinná prodejna železářského zboží ve švýcarském městě Zug. V prodejně mohli zákazníci najít nářadí, instalační materiál a šrouby.

30. a 40. léta minulého století – Regionální působnost

Po druhé světové válce se začala zvyšovat poptávka po spojovacích součástech pro složitější strojírenské výrobky. Společnost Bossard rozšiřovala sortimentní řady svého zboží i síť poboček a brzy dosáhla postavení, které jí umožňovalo uspokojovat poptávku stále rozsáhlejší průmyslové zákaznické základny.

60. až 80. léta minulého století – Celostátní působnost

Jelikož mnozí z jejích zákazníků rozšiřovali svoji působnost na nové zahraniční trhy, přistoupila rovněž společnost Bossard v 70. a 80. letech minulého století k internacionalizaci své obchodní činnosti. Za svého spolehlivého dodavatele si ji začaly vybírat firmy z celého Švýcarska. Společnost Bossard se stala dodavatelem s celostátní působností a rozšiřovala svoji globální nákupní síť.

Od 90. let – Globální působnost V roce 1987 společnost

Bossard nabídla své akcie ke koupi. Tyto jsou nyní obchodovány na švýcarské burze cenných papírů (SIX).

V dnešní době zaujímá společnost Bossard přední postavení v oblasti moderní spojovací techniky ve třech významných průmyslových regionech, jimiž jsou Amerika, Asie a Evropa. Společnost Bossard však přesto zůstává věrna svým kořenům: o její úspěch se nyní stará již sedmá generace zakladatelské rodiny.