Od místního železářství ve městě Zug přes švýcarský průmyslový podnik až po dnešního předního globálního dodavatele spojovací techniky.
Nepřetržitý rozvoj

1831 – začátek historie společnosti jako místní prodejny železářského zboží
Společnost Bossard byla založena jako rodinná prodejna železářského zboží ve švýcarském městě Zug. V prodejně mohli zákazníci najít nářadí, instalační materiál a šrouby.

30. a 40. léta minulého století – Regionální působnost
Po druhé světové válce se začala zvyšovat poptávka po spojovacích součástech pro složitější strojírenské výrobky. Společnost Bossard rozšiřovala sortimentní řady svého zboží i síť poboček a brzy dosáhla postavení, které jí umožňovalo uspokojovat poptávku stále rozsáhlejší průmyslové zákaznické základny.

60. až 80. léta minulého století – Celostátní působnost
Jelikož mnozí z jejích zákazníků rozšiřovali svoji působnost na nové zahraniční trhy, přistoupila rovněž společnost Bossard v 70. a 80. letech minulého století k internacionalizaci své obchodní činnosti. Za svého spolehlivého dodavatele si ji začaly vybírat firmy z celého Švýcarska. Společnost Bossard se stala dodavatelem s celostátní působností a rozšiřovala svoji globální nákupní síť.

Od 90. let – Globální působnost V roce 1987 společnost
Bossard nabídla své akcie ke koupi. Tyto jsou nyní obchodovány na švýcarské burze cenných papírů (SIX).
V dnešní době zaujímá společnost Bossard přední postavení v oblasti moderní spojovací techniky ve třech významných průmyslových regionech, jimiž jsou Amerika, Asie a Evropa. Společnost Bossard však přesto zůstává věrna svým kořenům: o její úspěch se nyní stará již sedmá generace zakladatelské rodiny.