Please start typing to get suggestions.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Tribologické suché povlaky

Povrchové systémy se používají k optimalizaci součinitele tření a ke zlepšení ochrany proti korozi.

Skládají se z kompozic, jako jsou organická pevná maziva a fluorpolymery a mohou být navrženy podle vašich požadavků.

Tribologický suchý povlak je systémovým řešením pro mechanicky namáhané upevňovací prvky a komponenty, jako jsou šrouby, matice a podložky. Povlak je neelektrolyticky nanesená tenká vrstva s integrovanými mazacími vlastnostmi a dodatečnou ochranou proti korozi.

Výhody:

  • Malý rozptyl koeficientu tření
  • Ochrana proti kontaktní korozi
  • Dobré kluzné vlastnosti a tím ochrana proti zadření
  • Žádný dopad na mechanické vlastnosti
  • Žádné riziko zkřehnutí vodíkem
  • Trvalé mazání

Pro další informace nebo nabídku nás prosím kontaktujte přímo. Rádi bychom vás podpořili našimi zkušenostmi při hledání optimálního řešení pro vaše konkrétní požadavky na aplikaci.

ecosyn®-lubric Black/Silver
Ecosyn-lubric black/silver

ecosyn®-lubric je vysoce výkonné suché mazání a jednoduché, čisté, bezpečné a ekonomické řešení pro efektivní instalaci.

Vlastnosti produktu:

  • Vynikající třecí vlastnosti, nízká odchylka
  • Čistý, ekologický povlak
  • Snadná manipulace pro snížení nákladů
  • Vysoká bezpečnost montáže při výrobě a údržbě

Detaily
Stažení brožury

Bossard povlak AF 573
AF573

AntiFriction - pro náročné podmínky vyžadující snížení tření při vysokých zatížení v tlaku, osvědčená kluzná funkce materiálu MoS2 a vysoká teplotní odolnost.

Vlastnosti produktu:

  • Vysoký tlakový odpor
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Vhodné pro malé i velké rozměry
  • Velmi dobré kluzné vlastnosti

Stažení brožury

Bossard povlak AF 559
AF559

AntiFriction - pro náročné požadavky proti oděru pro procesně bezpečné závitotvářecí šrouby v hliníku za použití syntetických pevných maziv.

Vlastnosti produktu:

  • Dobré kluzné vlastnosti
  • Vysoká odolnost proti otěru
  • Montáže bez zadírání v hliníku je možná

Stažení brožury

Bossard povlak CL 048/049
CL 048/049

CleanLine - pro použití suchých maziv pro citlivé upevňovací body s bezpečnými materiály pro příležitostné, technicky nevyhnutelné kontakty s potravinami nebo pitnou vodou.

Vlastnosti produktu:

  • Specifické chemické složení
  • Dobrá přilnavost
  • Nízká míra opotřebení
  • Technická čistota v balení

Stažení brožury

Bossard povlak TC 588
TC 588

TopCoat - tenká vosková povrchová vrstva pro dobré kluzné vlastnosti závitotvářecích šroubů a malých šroubů z nerezové oceli bez rizika tvorby důlků. Pokud je povlak nanášen při pokojové teplotě, může být také použit pro matice s polyamidovou vložkou.

Vlastnosti produktu:

  • Bez tvorby důlků nebo svaření za studena
  • Procesně bezpečná počáteční montáž
  • Nastavení při pokojové teplotě
  • Montáž přímo s tvářecími šrouby možná

Stažení brožury

Zákonné oznámení

Upozornění