Začněte psát, abyste dostali návrhy

Probíhá načítání návrhů

Hledat návrhy

Kategorie produktů

Návrhy produktů

ecosyn®-lubric Black/Silver

       

Tribologický suchý povlak je systémové řešení pro mechanicky namáhané díly a spojovací prvky (šrouby, matice, podložky). Povlak je nanesený neelektrolyticky s integrovanými maznými vlastnostmi a slouží jako další ochrana proti korozi. Bossard ecosyn®-lubric v černém a stříbrném provedení zajišťuje konstantní koeficient tření a přispívá k dalšímu zjednodušení procesu montáže.

Parametry:

  • Barva: černá nebo stříbrná
  • Velmi bezpečná montáž ve výrobě a při údržbě
  • Několikanásobné použití
  • Mazání je neoddělitelnou součástí
  • Může být použito na téměř všech kovových materiálech a povlacích

 Vaše bezpečnost v návrhu šroubových spojů
Standardy jako ISO16047 / DIN946 a další zkušební postupy s cílem stanovení koeficientů tření může být provedeno akreditovanou zkušební a měřící laboratoří v souladu s Bossard ISO/IEC17025.

Shody s příslušnými směrnicemi EU. Vysoká ochrana proti kontaktní korozi, zejména v kontaktu s hliníkem a korozi-odolnými materiály. Chemická odolnost vůči pohonným hmotám, hydraulickým kapalinám a čisticím prostředkům. Vynikající koeficient tření s malým rozptylem jako základ pro bezpečnost šroubu. Čisté a šetrné k životnímu prostředí. Hospodárná montáž a demontáž se snížením provozních nákladů. Žádná ochranná opatření proti styku s kůží. Žádné další požadavky na likvidaci. Možnost dodatečného podmíněného barvení. Dostatečná přilnavost pro nanesení lepicího povlaku.

Žádné riziko vodíkové křehkosti.
Malé závity < M4 je možno použít volbou správného párování tolerancí takových závitů.

U malých rozměrů závitů nemusí být kvůli tloušťce povlaku ruční montáž vždy možná.

Závitové díly s metrickým závitem M4 až M36. Šrouby, matice, podložky.

Teplotní rozsah do max. 250 °C