Elektrotechnické komponenty

Klauke® produkty pro elektrické spoje

Vytvořte dokonalé elektrické spojení s kabelovými oky, kompresními spoji a krimpovacími nástroji od Klauke®.

Různé elektrické produkty Klauke, jako jsou kabelové oka a krimpovací nástroj na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.
Muž v ochranné přilbě používající krimpovací nástroj Klauke

Systémové řešení pro elektrickou spojovací techniku

Název Klauke® je celosvětově synonymem pro vysoce kvalitní elektrickou spojovací techniku. Pro dokonalé elektrické spojení je nezbytné, aby spojovací materiály a nástroje byly dokonale sladěny. Klauke® žije systémovou myšlenkou a nabízí širokou škálu kabelových ok, lisovacích spojů, svorek a šroubových konektorů, stejně jako správné krimpovací nástroje pro různé aplikace. Bez ohledu na vaši výzvu v oblasti elektrického spojení nebo průmyslu, Klauke® má správné nástroje a materiály pro vaše požadavky. 

Přehled produktů Klauke® pro elektrické připojení

Kabelové oka

Detailní záběr na kabelové oko Klauke pro připojení kabelů v elektrických spojích na bílém pozadí.

Kabelové oka jsou nezbytná v technologii elektrických instalací, kde spojují kabely nebo jednotlivé vodiče (lanové kabely) pomocí šroubů. Kabelová oka Klauke jsou k dispozici v mnoha různých verzích pro různé aplikace. Nabízejí trubková kabelová oka s kontrolním otvorem i bez něj, úhlová kabelová oka, kabelová oka pro jemné a velmi jemné lanové kulaté vodiče, lisovací kabelová oka a další.  

Vlastnosti:  

  • Spolehlivé přiřazení díky identifikaci článku na kabelovém oku  
  • Jednoduchá, bezpečná instalace díky plochému kontaktnímu povrchu a přesnému koncovému obrábění  
  • Testovací norma: EN 13600 / VDE 0298  
  • Testováno podle IEC  
  • Měděné/hliníkové vodiče splňující DIN EN 60228  
  • Měděné kabely splňující DIN 48201 část 1  
  • Hliníkové kabely splňující DIN EN 50182  

Overlay
Detailní záběr na kabelové oko Klauke pro připojení kabelů v elektrických spojích na bílém pozadí.

Kompresní spoje

Detailní pohled na Klauke kompresní spoj na bílém pozadí

Lisovací spoje se používají všude tam, kde je potřeba bezpečně a trvale spojit kabely nebo lanové vodiče. Klauke nabízí různé typy lisovacích spojů od spojek, lisovacích spojek s odlehčením tahu a lisovacích spojek odolných proti tahu až po redukční pouzdra.  

Vlastnosti:  

  • Snadné zasunutí kabelu díky přesnému opracování konců  
  • S lisovacími značkami pro správné lisování  
  • Zkušební norma EN 13600 / VDE 0298  
  • Měděné/hliníkové vodiče splňující normu DIN EN 60228  
  • Měděné kabely splňující normu DIN 48201 Část 1  
  • Hliníkové kabely splňující normu DIN EN 50182  

Overlay
Detailní pohled na Klauke kompresní spoj na bílém pozadí

Svorky a šroubové konektory

Detailní záběr na Klauke svorku pro elektrické kabelové spoje na bílém pozadí.

Svorky a šroubové konektory Klauke se používají pro kabelové spoje i pro odbočování. Jsou vhodné pro všechny průřezy a materiály. Dostupné verze zahrnují C-svorky, H-svorky, odbočovací svorky, šroubové konektory s a bez závitového čepu, šroubové konektory s odlamovací hlavou a izolované šroubové konektory.  

Vlastnosti:  

  • Jednoduché odbočování bez přerušení hlavního vodiče pomocí H- a C-svorek  
  • H-svorky testované pro ochranu před bleskem podle normy DIN EN 50164-1  
  • Pro šroubové spoje nejsou potřeba žádné speciální nástroje  

Overlay
Detailní záběr na Klauke svorku pro elektrické kabelové spoje na bílém pozadí.

Klauke Crimpovací nástroje

Detailní záběr na krimpovací nástroj Klauke na bílém pozadí

Klauke® lisovací nástroje poskytují bezpečnost a optimální kvalitu zpracování. Bez ohledu na to, zda potřebujete lisovat nebo řezat, s připojovacím materiálem a správným nástrojem od Klauke dosáhnete spojení, která splňují nejvyšší požadavky. Klauke® nabízí různé verze lisovacích nástrojů, od mechanických a elektromechanických nástrojů po bateriové nebo ruční hydraulické lisovací nástroje.  

Vlastnosti:  

  • Pohodlná manipulace díky optimálnímu rozložení hmotnosti  
  • Všechna data nástroje na první pohled díky displeji a aplikaci i-press®  
  • Snadný přenos všech dat přes Bluetooth  
  • Jednoduchý, bezpečný koncept ovládání jedním tlačítkem  
  • Automatický návrat po dokončení operace  
  • Vždy připraveno k použití díky zobrazení stavu nabití a servisu   

Overlay
Detailní záběr na krimpovací nástroj Klauke na bílém pozadí