Lisovací technika

Haeger® lisovací stroje

Lisovací stroje Haeger® jsou hydraulické systémy pro montáž lisovacích spojů. Jsou přesné, spolehlivé a lze je modulárně rozšiřovat v souladu s požadavky a úkolem, který má vykonat.

Dva lisovací stroje Haeger pro samosvorné spojovací prvky na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Spolehlivé stroje Haeger® jsou dokonalým lisovacím systémem pro aplikaci spojovacích dílů PEM®. Lisy jsou vhodné pro širokou škálu lisovacích spojovacích dílů, jako jsou matice, šrouby nebo distanční sloupky. Díky rozsáhlé sadě nástrojů, která je k dispozici pro tento stroj, je možné je použít i pro speciální řešení.

Hydraulický systém lze modulárně vybavit podle vašich požadavků. Díky technologii Single-Touch funguje lisování dílů PEM® přesně a spolehlivě. Všechny lisy Haeger® se dodávají kompletně smontované a připravené k použití.

Ušetřete čas, peníze a energii díky automatizací

Výhoda 1

Úspora 3 398 EUR

na 1 500 podvozků

Výhoda 1

Na základě průměrných hodinových nákladů na práci v eurozóně

Výhoda 2

Úspora času až 70 %

v porovnání s manuálním procesem

Výhoda 2

Doba montáže snížena z 5,66 na 1,68 minuty na podvozek

Výhoda 3

O 30 % méně energie

potřebné ve srovnání s konvenčními hydraulickými systémy

Výhoda 3

Díky novým hydraulickým systémům s proměnnými otáčkami

Studie nákladů ukazuje velký potenciál úspor automatizace přináší ve srovnání s ručním osazováním spojovacích dílů. Za tímto účelem byl testován systém Haeger® 824 OneTouch 4e se čtyřmi různými typy lisovacích prvků PEM®. V přímém srovnání s ručním osazováním jsou výhody automatizovaného systémového řešení zřejmé.

Přehled aktuálních modelů lisovacích strojů Haeger®

Modell 618 MSP 5He

Lisovací lis Haeger 618 MSPe pro instalaci lisovacích prvků
  • Maximální tlak: 53 kN
  • Systém pozitivního zastavení (volitelné)
  • Automatický systém podávání lisovacích prvků (volitelné)
  • TPS systém ochrany nástrojů a úložný prostor pro nástroje
  • TIS otočný systém nástrojů (volitelné)
  • Připraveno pro práci s robotem na vyžádání

Overlay
Lisovací lis Haeger 618 MSPe pro instalaci lisovacích prvků

Modell 824 MSP 5He

Lisovací lis Haeger 824 MSPe pro instalaci lisovacích prvků
  • Maximální tlak: 72 kN
  • Systém pozitivního zastavení (standardní vybavení)
  • Automatický systém podávání lisovacích prvků (volitelné)
  • TPS systém ochrany nástrojů a úložný prostor pro nástroje
  • TIS otočný systém nástrojů (volitelné)
  • Připraveno pro práci s robotem na vyžádání

Overlay
Lisovací lis Haeger 824 MSPe pro instalaci lisovacích prvků

Modell 824 WindowTouch 5He

Červený lis Haeger, model 824 WindowTouch5e pro instalaci lisovacích prvků.
  • Maximální tlak: 72 kN (lze zvýšit na 90 kN)
  • Výměna nástroje za tři sekundy místo tří minut jako u menších modelů
  • Nový T držák pro maximální přesnost vyrovnání
  • Automatický systém podávání lisovacích prvků (standardní vybavení)
  • Integrované uložení nástrojů
  • TIS otočný systém nástrojů (standardní vybavení)
  • Připraveno pro práci s robotem na vyžádání (ne v kombinaci s TIS)

Overlay
Červený lis Haeger, model 824 WindowTouch5e pro instalaci lisovacích prvků.

Modell 824 OneTouch 5He LITE

Model Haeger 824 OneTouch5e Lite lisovací lis s rychlejší výměnou nástrojů a druhým automatickým podávacím systémem pro instalaci lisovacích prvků.

Všechny výhody 824 WindowTouch 5He plus další vybavení:

  • Druhý automatický podávací systém s výměnou nástrojů
  • Jakékoli požadované nastavení nástroje lze změnit do deseti sekund
  • TIS turniket (standardní vybavení)

Overlay
Model Haeger 824 OneTouch5e Lite lisovací lis s rychlejší výměnou nástrojů a druhým automatickým podávacím systémem pro instalaci lisovacích prvků.

Modell 824 OneTouch 5He

Lisovací lis Haeger 824 OneTouch5e se 4polohovým měničem nástrojů a 4směrným automatickým podávacím systémem pro vložky

Všechny výhody 824 WindowTouch 5He plus další vybavení:

  • Automatický 4-stanicový měnič spodních nástrojů
  • Automatický 4-stanicový měnič horních nástrojů
  • Čtyřcestný automatický podávací systém pro lisovací prvky
  • Připraveno pro práci s robotem na vyžádání

Overlay
Lisovací lis Haeger 824 OneTouch5e se 4polohovým měničem nástrojů a 4směrným automatickým podávacím systémem pro vložky

Stáhnout pro více informací

Náhled brožury Haeger a PEMSERTER

Haeger® a PEMSERTER® Brožura

Najděte více informací a podrobnosti o našich lisovacích strojích a podávacím zařízení v naší brožuře.

1.7 MB | pdf
Červený lisovací stroj Haeger pracuje se žlutým robotickým ramenem pro automatizaci instalace lisovacích prvků.

Rozšiřte svůj lisovací stroj Haeger® pro použití s robotem

Řídicí systém Haeger®-5 pro nejnovější generaci lisovacích strojů umožňuje komunikaci s roboty nebo automatizačním systémem. Tato funkce umožňuje snadnou integraci a plnou kontrolu nad konkrétními funkcemi stroje v celé automatizační lince. Rozšiřující modul „robot-ready“ zahrnuje následující komponenty:

  • Spodní držák nástroje robota se zpětnou vazbou na vyrovnání dílu: Nástroj s přidaným senzorem poskytuje robotovi zpětnou vazbu pro rychlé a snadné nastavení a průběžnou optimalizaci procesu.
  • Systém odstranění lisovacích prvků: Systém odstraňuje nesprávné délky spojovacích dílů.