Přehled spojovacích prvků microPEM®
Typy TA™/T4™ microPEM® TackPin® spojovacích prvků

Spojovací prvky microPEM® TackPin® umožňují spojení plechu s plechem a nahrazují nákladnou montáž šrouby v aplikacích, kde není vyžadována demontáž.
Vlastnosti:
- Jednoduchá instalace zalisováním pro bezpečné připevnění
- Osvědčená lisovací technika odolává vibračnímu povolení
- Nahrazuje mikrošrouby, čímž eliminuje problémy s instalací včetně nákladů na zajišťovací vrstvu, nákladů na závitovou vložku nebo závitový otvor, nákladů na šroubovací bity a nákladů na přepracování v důsledku poškození závitu a vyskočení šroubovacího bitu
- Horní plech může být z jakéhokoli materiálu
- Možná automatická instalace
- V případě potřeby lze vyšroubovat a znovu nainstalovat jednou, s použitím závitového zajišťovacího lepidla
Kolíky typu MPP™ microPEM®

Samořezné kolíky typu MPP microPEM® jsou ideální pro kompaktní elektronické sestavy. Tyto mikro kolíky se trvale upevní jednoduchým zalisováním do montážního otvoru odpovídající velikosti. Mohou být instalovány do různých plechových materiálů až do tvrdosti HRB 92/HB 195 a nabízejí vynikající odolnost proti korozi.
Vlastnosti:
- Vhodné pro náročné aplikace mikro-polohování a zarovnání
- Hlava dosedá zarovnaná s povrchem, i v panelech tenkých jako 0,5 mm
- Zkosený konec usnadňuje zarovnání montážního otvoru
- Mohou být instalovány do plechů z nerezové oceli
- Možná automatická instalace
- Vynikající odolnost proti korozi
Distanční sloupky MSO4™ microPEM® s lisovací technologií

Tyto mikro distanční sloupky jsou navrženy pro montáž a/nebo rozestup v aplikacích, kde je prostor extrémně omezený.
Vlastnosti:
- Lze instalovat do nerezových plechů
- Možná automatická instalace
- Mnohem pevnější závity než přivařovací distanční sloupky, protože jsou vyrobeny z tepelně zpracované nerezové oceli série 400
Typy kolíků TKA™/TK4™ microPEM® TackSert®

microPEM® TackSert® Pins jsou navrženy pro upevnění horního panelu k dolnímu panelu nebo rámu. Diagonální rýhování dílů se vzájemně propojuje s dolním panelem nebo podkonstrukcí a poskytuje tak požadovanou pevnost. Piny typu TKA™ jsou vhodné pro plastové aplikace, zatímco piny typu TK4™ jsou ideální pro odlitky a křehké materiály.
Vlastnosti:
- Bezpečně upevňují panely k běžným litým materiálům, jako je hořčík a hliník, stejně jako k plastům, jako je ABS, a k deskám plošných spojů
- Jednoduchá instalace zalisováním – není vyžadováno teplo ani ultrazvuk
- Alternativa k mikro šroubům, eliminuje potřebu závitování nebo použití závitových vložek
- Horní plech může být z jakéhokoli materiálu
- Hlava s nízkým profilem
- Eliminuje náklady na šrouby, podložky proti povolení, závitové vložky nebo závitové otvory, bity a přepracování kvůli poškození závitu nebo vyskočení bitu
- Možná automatická instalace
Typ SMTSO™ microPEM® spojovací prvky pro povrchovou montáž

Tyto spojovací prvky pro kompaktní elektronické sestavy lze připevnit k deskám plošných spojů jako matice / distanční sloupky.
Vlastnosti:
- Šestihranný tvar těla zajišťuje optimální poměr velikosti a výkonu
- Dodávány na pásce a cívce
- Snižuje manipulaci s panely
- Možná automatická instalace
Spojovací prvky Type TS4™ microPEM® TackScrew™

Upevňovací prvky microPEM® TackScrew™ umožňují nákladově efektivní spojování plechů jednoduše jejich zalisováním na místo. Mohou být odstraněny jednoduchým vyšroubováním, podobně jako jiné závitové spojovací prvky.
Vlastnosti:
- Jednoduchá instalace zalisováním pro bezpečné připevnění
- Osvědčená lisovací technika odolává povolení vlivem vibrací
- Nahrazuje mikrošrouby, čímž eliminuje problémy s instalací včetně nákladů na zajišťovací tmel, nákladů na závitovou vložku nebo závit, nákladů na šroubovací bity a nákladů na přepracování kvůli poškození závitu a vyskočení šroubovacího bitu
- Horní plech může být z jakéhokoli materiálu
- Možná automatická instalace
- V případě potřeby lze vyšroubovat a jednou znovu nainstalovat s použitím závitového lepidla