PEMSERTER® 4
Lis PEMSERTER® 4 s omezovačem síly dokáže zpracovat všechny lisovací prvky PEM® v rozsahu až 53,4 kN. Je vhodný pro malé až střední série. Pro provoz lisu potřebujete pouze připojení stlačeného vzduchu max. 6 bar. Časový ventil (časovač) zajišťuje optimální instalaci lisovacích prvků – zejména pro panely z nerezové oceli.
Při použití otočných kovadlin lze dosáhnout doby přestavení z jedné velikosti závitu na jinou během několika sekund. Tyto otočné kovadliny jsou k dispozici pro čepy, distanční sloupky a matice. Samozřejmě lze takovou otočnou kovadlinu také upravit tak, aby byla vhodná pro různé díly, přesně podle požadavků zákaznických komponent.