Nýtovací technika

FASTEKS® FBR nýty pro rychlostní nýtování

Když potřebujete časově úsporné řešení nýtování, FASTEKS® FBR Speed Rivets jsou skvělou volbou. FASTEKS® je značka Bossard, která nabízí spolehlivá řešení nýtování pro různé aplikace.

Detailní záběr na kovový FASTEKS rychlonýt na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

FASTEKS® FBR pro zásobníkové nýtování se dodávají již nasazené na nýtovacím trnu. Tímto způsobem lze provést více instalací bez nutnosti opětovného nabíjení. Díky tomu jsou rychlonýty jednou z nejefektivnějších metod spojování.

FASTEKS® FBR rychlostní nýty jsou tak ekonomické, protože je třeba spravovat pouze trn. Jednorázový trn zaručuje bezpečnost procesu, protože operátor nemusí určovat vhodný trn nebo kontrolovat opotřebení trnu.

Vlastnosti:

  • Rychlé zpracování (až 70 nýtů instalovaných za minutu)
  • Úspora nákladů: žádné trhání dříku, žádný odpad
  • Nízká hmotnost
  • Vhodné pro různé materiály

FASTEKS® FBR Speed Rivets Přehled produktu

Standardní rychlostní nýty

Aplikace standardního rychlostního nýtu FASTEKS

Díky formování uzavírací hlavy dosahují standardní rychlostní nýty FASTEKS® FBR vysoké upínací síly.

  • Styl hlavy: kopulovitá hlava, zapuštěná hlava
  • Materiál: hliník, ocel, nerezová ocel

Overlay
Aplikace standardního rychlostního nýtu FASTEKS

Více rychlostní nýty

Aplikace rychlonýtu FASTEKS s více rychlostmi

S vysokým rozsahem uchycení nabízejí FASTEKS® FBR Multi Speed Rivets dobré zatížení ložiska.

  • Styl hlavy: kopulovitá hlava, zapuštěná hlava
  • Materiál: hliník, ocel, nerezová ocel

Overlay
Aplikace rychlonýtu FASTEKS s více rychlostmi

Rychlostní nýty s drážkou

Aplikace drážkovaného rychlonýtu FASTEKS.

Díky své pájitelné/pájce odolné povrchové úpravě jsou drážkované rychlonýty FASTEKS® FBR obzvláště vhodné pro aplikace v elektronických součástech.

  • Typ hlavy: kopulovitá hlava
  • Materiál: hliník, mosaz

Overlay
Aplikace drážkovaného rychlonýtu FASTEKS.

Rychlé nýty

Aplikace šroubového nýtu FASTEKS, který lze po instalaci odšroubovat.

S vyvrtaným závitem lze FASTEKS® FBR Screw Speed Rivets po instalaci odšroubovat, protože zapuštěná hlava se při procesu nýtování přemění na plochou hlavu.

  • Styl hlavy: kopulovitá hlava
  • Materiál: ocel

Overlay
Aplikace šroubového nýtu FASTEKS, který lze po instalaci odšroubovat.

Rychlé nýtování vesmíru

Použití FASTEKS Space Speed nýtů pro desky plošných spojů (PCB).

FASTEKS® FBR Space Speed nýty lze použít jako distanční prvky na deskách plošných spojů (tloušťka desky 0,8–2,4 mm / .03–.09”)

  • Materiál: mosaz

Overlay
Použití FASTEKS Space Speed nýtů pro desky plošných spojů (PCB).

Stáhnout více informací

Thumbnail Fasteks Speed Niete Brožura

FASTEKS® Speed Rivets Brožura

Stáhněte si přehled naší technologie rychlých nýtů FASTEKS®.

1.3 MB | pdf