Nýtovací technika

Tubtara® nýtovací matice

Nýtovací matice Tubtara® jsou ideální pro použití v těžko přístupných místech, protože je lze instalovat z jedné strany. Poskytují pevné a trvanlivé spojení pro různé materiály a aplikace.

Soubor různých Tubtara nýtovacích matic, včetně otevřených a uzavřených nýtovacích matic a nýtovacích matic s těsněním pod hlavou.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Trhací nýtovací matice Tubtara® jsou k dispozici ve třech tvarech hlavy (plochá hlava, zapuštěná hlava a malá zapuštěná hlava) a třech tvarech dříku (kulatý dřík, vroubkovaný dřík a šestihranný dřík), a to v otevřené i uzavřené verzi. Vytvářejí odolný závit, zejména na tenkých součástech a dutých profilech, zatímco výrazný nýtový výstupek zaručuje vysokou pevnost v tahu.

V případě, že není k dispozici žádné standardní řešení, může Tubtara® navrhnout a vyrobit speciální nýtovací matice, které vyhovují vaší aplikaci (např. víceúchytné nýtovací matice, nýtovací matice s velkou hlavou, extra dlouhé nýtovací matice atd.).


Standardní BN4575 Tubtara nýtovací matice na bílém pozadí.

Tubtara® nýtovací matice s otevřeným koncem

Nýtovací matice s otevřeným koncem Tubtara® se používají k vytvoření pevného a spolehlivého závitu v tenkých nebo silných kovových deskách/profily, kompozitech nebo plastech, kde není možné vytvořit závit, protože materiál je buď příliš tenký/slabý/křehký nebo příliš tvrdý pro tvorbu závitu. Nýtovací matice s otevřeným koncem od Tubtara® lze také použít pro opravy a údržbu na místě.

Aplikace

  • Letecký průmysl  
  • Automobilový průmysl a elektromobily  
  • Nákladní vozy a přívěsy  
  • Bílé zboží  
  • Elektronika  
  • Obecný průmysl  
  • Železnice  
  • Potravinářství  
  • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)  
  • Chemický průmysl  
  • Námořní a offshore průmysl  
  • Zdravotnictví  
  • Zemědělská a stavební technika  
  • Železnice  
  • Obnovitelné zdroje energie  
  • Telekomunikace  

Funkce

  • Jednostranná montáž 
  • Nízké náklady na montáž oproti závitování v plechu a profilech  
  • Možnost instalace v jakékoli aplikaci pro plechy nebo kompozity  
  • Snadná montáž šetří provozní náklady 
  • Trvalé mechanické spojení  
  • Ochrana obrobku bez deformace nebo poškození při montáži  
  • Dostupné v hliníku, oceli a nerezové oceli (304 & 316)  
  • Lze instalovat i v aplikacích blízko okrajů 
  • Dostupné s šestihrannými, kulatými a vroubkovanými těly  

Detailní pohled na Tubtara uzavřenou nýtovací matici s modrým těsněním pod hlavou pro zajištění vodotěsnosti a plynotěsnosti.

Tubtara® uzavřené nýtovací matice

Tubtara® uzavřené nýtovací matice se používají k vytvoření pevného a spolehlivého závitu v tenkých nebo silných kovových deskách/profily, kompozitech nebo plastech, kde není možné vytvořit závit, protože materiál je buď příliš tenký/slabý/křehký nebo příliš tvrdý pro tvorbu závitu. Velkou výhodou uzavřených nýtovacích matic je, že mohou zajistit vodotěsnost/plynotěsnost až do IP67 a IP68. 

Aplikace

  • Letecký průmysl  
  • Automobilový průmysl a elektromobily  
  • Bílé zboží  
  • Elektronika  
  • Obecný průmysl  
  • Železnice  
  • Potravinářství  
  • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)  
  • Chemický průmysl  
  • Námořní a offshore průmysl  
  • Zdravotnictví  
  • Nákladní automobily a přívěsy  
  • Zemědělská a stavební technika  

Funkce

  • Jednostranná instalace  
  • Nízké náklady na montáž oproti závitotváření v plechách a profilech  
  • Možnost instalace v jakékoli aplikaci pro plechy nebo kompozity  
  • Snadná montáž šetří provozní náklady  
  • Trvalé mechanické spojení  
  • Ochrana obrobku bez deformace nebo poškození při montáži  
  • Dostupné v hliníku, oceli a nerezové oceli (304 & 316)  
  • Lze instalovat i v aplikacích blízko okrajů 
  • Uzavřené verze (také s těsněním pod hlavou) dostupné s těsností až IP67 a IP68  
  • Nýty Tubtara® jsou dostupné s šestihrannými, kulatými a vroubkovanými těly  

Detailní pohled na Tubtara nýtovací matici s plochou hlavou a těsnícím kroužkem, plně šestihranným dříkem a uzavřeným koncem.

Tubtara® speciální nýtovací matice

Nýtovací matice Tubtara® lze individuálně přizpůsobit vaší aplikaci. V závislosti na požadavcích vaší aplikace, spolu s našimi znalostmi a oddělením výzkumu a vývoje Tubtara®, můžeme vyhovět potřebám téměř každé aplikace. Tubtara® již vyvinula individuální nýtovací matice s:

  • zvýšeným momentem pro odolnost proti otáčení
  • funkcemi distančního prvku
  • vizuální identifikací
  • řízenou deformací pro přizpůsobení plastovým a kompozitním aplikacím
  • vyššími rozsahy uchopení
  • vysokou odolností proti vibracím pro zajištění šroubu proti vypadnutí

Aplikace

  • Letecký průmysl  
  • Automobilový průmysl a elektromobily  
  • Bílé zboží  
  • Elektronika  
  • Obecný průmysl  
  • Železnice  
  • Potravinářství  
  • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)  
  • Chemický průmysl  
  • Námořní a offshore průmysl  
  • Zdravotnictví  
  • Nákladní automobily a přívěsy  
  • Zemědělská a stavební technika  

Funkce

  • Téměř žádná omezení v designu  
  • Jednostranná instalace  
  • Nízké náklady na montáž oproti tvorbě závitů v plechu a profilech  
  • Možnost instalace v jakékoli aplikaci pro plechy nebo kompozity  
  • Snadná montáž šetří provozní náklady  
  • Trvalé mechanické upevnění  
  • Chraňte obrobek bez deformace nebo poškození při montáži  
  • K dispozici v hliníku, oceli a nerezové oceli (304 & 316)  
  • Lze instalovat i v aplikacích blízko okrajů 
  • Uzavřené verze (také s těsněním pod hlavou) dostupné s těsností až IP67 a IP68  
  • Nýtovací matice Tubtara® jsou k dispozici s šestihrannými, kulatými a vroubkovanými těly