Pojistné díly a díly proti ztrátě

ecosyn® SEF bezpečný kontaktní šroubový spoj

Bossard ecosyn® SEF v sobě kombinuje samojistící matici, integrovanou kónickou pružnou podložku a velkou kontaktní plochou podložku.

Dvě multifunkční matice ecosyn SEF SEMS ve velikostech M a L na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Jak funguje ecosyn® SEF

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

Animace produktu Bossard ecosyn® SEF

Naše ecosyn® SEF je SEMS matice, která kombinuje samojistící matici s integrovanou kuželovou pružnou podložkou a velkou kontaktní plochou. Je navržena tak, aby vytvářela bezpečné kontaktní šroubové spoje, zejména v oblasti vysokého napětí.

Zabraňuje uvolnění spoje

V případě vibrací nebo vnějšího zatížení na upínacím bodě se speciální závit ecosyn® SEF spolehlivě osvědčil jako spolehlivá ochrana proti uvolnění kontaktního šroubového spoje. Integrovaná kuželová pružná podložka zabraňuje ztrátě předpínací síly. Kromě toho větší kontaktní plocha ploché podložky snižuje povrchový tlak a může účinně překlenout přenos výkonu v dlouhých otvorech. Podložka zároveň snižuje povrchové vtisky způsobené opakovanou montáží, což zajišťuje dokonalý přenos elektrického proudu.

Ačkoli byla tato samosvorná matice navržena pro bezpečné spojení elektricky vodivých kontaktů, je také výborně vhodná pro čistě mechanické spoje.

ecosyn® SEF Aplikace a funkce

Aplikace

Matice ecosyn® SEF jsou vhodné zejména pro elektrické kontakty, šroubové spoje s drážkou a spoje vystavené vibracím. Některé příklady zahrnují:

  • Elektromobilita
  • Kolejová vozidla (např. výkonová elektronika)
  • Elektrická zařízení s přípojkami důležitými z hlediska bezpečnosti
  • Vysokonapěťové baterie
  • Transformátory
  • Drážkové spoje (např. pro seřízení)
  • Sloučeniny neželezných kovů s velkými koeficienty roztažnosti při kolísání teploty
  • Šroubové spoje se součástmi z hliníku, mědi nebo měkkých materiálů s velkou sedací schopností

Funkce

  • Konstrukce kontaktních spojů pro vysokonapěťové a nízkonapěťové aplikace
  • Osvědčená ochrana proti uvolnění
  • Vysoká kompenzační schopnost proti usazovacím jevům
  • Multifunkční řešení pro efektivní montáž
  • Velké plošné pokrytí pro velké průchozí otvory

Náhled brožury ecosyn SEF

ecosyn® SEF

Zjistěte více o naší jedinečné kombinaci šroubu s maticí a podložkou, která vytváří bezpečné mechanické spoje.

726.8 KB | pdf