Pojistné díly a díly proti ztrátě

Nord-Lock® podložky pro maximální zabezpečení šroubových spojů

Technologie klínového zajištění Nord-Lock® zabezpečuje šroubové spoje proti nechtěnému uvolnění – i při extrémních vibracích a dynamickém zatížení.

Dvě černé klínové pojistné podložky Nord-Lock, poskytující maximální zabezpečení proti uvolnění, i při vibracích a dynamickém zatížení.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Jak fungují podložky Nord-Lock®?

Společnost Nord-Lock® vynalezla technologii klínového zajištění: Klínové pojistné podložky mají na vnitřní straně klínové plochy a na vnější straně radiální žebra. Tvar klínu je navržen tak, aby úhel klínového povrchu byl vždy větší než úhel závitu. Při utahování šroubu nebo matice se radiální žebra podložek zajišťují do protilehlého povrchu.

Párové podložky jsou pevně zakotveny ve své poloze a pohyb je možný pouze mezi klínovými povrchy. I nejmenší otočení šroubu způsobuje zvýšení předpínací síly díky klínovému efektu – šroub se sám zajistí.

Obrázek zobrazující šroub, doplněný podložkou Nord-Lock, zdůrazňující jejich mechanické spojení a funkčnost.

Nord-Lock® Original Washers

Protože úhel vačky (α) je větší než stoupání závitu (β), jakákoliv rotace šroubu/matice je blokována klínovým efektem vaček.

Aplikace

  • Obecné strojírenství
  • Ocelové konstrukce
  • Zemědělské a lesnické stroje
  • Výroba automobilů
  • Větrné elektrárny
  • Těžba
  • Železniční vozidla
  • Systémy řízení dopravy

Funkce

  • Maximální bezpečnost až do kvality šroubu 12.9
  • Jednoduchá montáž a demontáž
  • Spolehlivé zabezpečení proti uvolnění
  • Stejná teplotní nasazení jako šroub
  • Znovu použitelné
  • Šetrné k povrchu
  • Spolehlivé zajištění šroubu i za podmínek extrémních vibrací a dynamického namáhání

Obrázek zobrazující šroub, doplněný podložkou Nord-Lock X-series, zdůrazňující jejich mechanické spojení a funkčnost.

Podložky Nord-Lock® X-Series

Podložky Nord-Lock® X-Series jsou optimální volbou, když čelíte extrémním výzvám, které vyžadují další vrstvy ochrany. Tyto podložky kombinují technologii klínového zajištění Nord-Lock® s dodatečným pružinovým efektem.

Klínový efekt zabraňuje uvolnění šroubu způsobenému vibracemi a dynamickým zatížením. Pružinový efekt (Fs) působí proti uvolňovacímu pohybu šroubu, čímž zabraňuje ztrátě předpětí ve spoji.

Aplikace

Podložky Nord-Lock® X-Series udržují šroubové spoje bezpečné i v obtížných aplikacích, jako jsou:

  • Roztažnost a smrštění materiálu během tepelného cyklování
  • Usazení kvůli nátěru nebo práškovému lakování
  • Intenzivní vibrace na měkkých kovech, kompozitech a polymerech
  • Uvolnění kvůli více upnutým částem
  • Spoje s krátkou délkou upnutí
  • Ztráta upínací síly v těsněných spojích

Funkce

  • Zajišťuje šroubové spoje proti uvolnění a kompenzuje ztrátu předpětí v důsledku usazení a relaxace
  • Spolehlivé zajištění, i pro spoje s krátkou délkou svěrky
  • Dosahuje přesného předpětí s definovaným a jednotným třením
  • Dostupné v široké škále velikostí (metrické a imperiální)
  • Vysoká odolnost proti korozi (minimálně 1 000 hodin v solné mlze podle ISO 9227)
  • Odolává prostředí mezi -40 °C a 150 °C
  • Navrženo pro šrouby tříd pevnosti 8.8 a 10.9
  • Znovu použitelné (v závislosti na podmínkách použití)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Instalace a výkon podložek Nord-Lock®

Předem smontované podložky se instalují v párech; klínové rampy musí být otočeny směrem k sobě. Šroubové spoje musí být utaženy standardním nástrojem podle pokynů pro utahovací moment.

Junkerův vibrační test v souladu s DIN 65151 ukazuje vynikající výkon klínových zajišťovacích podložek Nord-Lock® při udržování upínací síly.

Graf znázorňující Junkerův test podložek Nord-Lock.
Overlay
Graf znázorňující Junkerův test podložek Nord-Lock.

Stáhnout více informací

Náhled brožury Nord-Lock

Nord-Lock®

Stáhněte si naši brožuru pro více informací a technické detaily o podložkách Nord-Lock®.

713.9 KB | pdf
Červený autobus ve výstavbě

Úspěch zákazníka

Bezpečné autobusy s Nord-Lock®

Spolehlivost a bezpečnost jsou v hromadné dopravě zásadní. Proto jsme zákazníkovi HESS dodali speciální pojistné matice Nord-Lock® pro tento projekt s mimořádně vysokými požadavky.

Čtěte více