Pojistné díly a díly proti ztrátě

Spiralock® technologie samosvorných závitů

Technologie samosvorného závitu Spiralock® spolehlivě zabraňuje uvolnění šroubových spojů. Odolává vysokým vibračním silám při použití běžných závitových šroubů.

Soubor různých spojovacích prvků s technologií zajištění závitu Spiralock na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Spiralock® je samosvorný vnitřní závit s unikátním 30° klínovým náběhem na dně závitu. Tato jednosměrná zajišťovací funkce je kompatibilní se standardními 60° vnějšími závity.

Již více než tři desetiletí se různé průmyslové odvětví spoléhají na Spiralock® při požadavcích na kritické a vysoce namáhané závitové spoje. Spiralock® nabízí širokou škálu produktů pro různé aplikace, včetně spojovacích prvků, řezných nástrojů a závitových kalibrů.

Spiralock® Přehled produktů

Šestihranné přírubové matice – metrické


Výkres šestihranných matic s přírubou Stanley Spiralock

Standard Spiralock® matice jsou třídy pevnosti 10 a jsou kompatibilní se standardy tříd 4g, 6g a MJ. Splňují standardy IFI ve svých velikostech. Standardní povlak je čirý zinkový chromát. Jiné typy matic, povlaky a materiály jsou k dispozici na vyžádání.

Overlay

Výkres šestihranných matic s přírubou Stanley Spiralock

Šestihranné přírubové matice – palcové


Výkres šestihranných matic s přírubou Stanley Spiralock

Standard Spiralock® matice odpovídají normě SAE Grade 8 a jsou kompatibilní se standardy třídy 2A, 3A a UNJ. Velikostně odpovídají normám IFI. Standardní povrchová úprava je čirý zinkový chromát. Na vyžádání jsou k dispozici další typy matic, povrchové úpravy a materiály.

Overlay

Výkres šestihranných matic s přírubou Stanley Spiralock

Spiralock® Tools


Sedm různých nástrojů Stanley Spiralock na bílém pozadí.

Nabízíme také širokou škálu nástrojů Spiralock®, jako jsou závitníky, vložky, závitové kalibry a závitové frézy. Kontaktujte nás pro nalezení správného nástroje pro vaše výzvy a aplikace.

Overlay

Sedm různých nástrojů Stanley Spiralock na bílém pozadí.

Aplikace

  • Těžký průmysl
  • Letecký průmysl
  • Obrana
  • Stavebnictví
  • Zdravotnictví
  • Železnice
  • Obnovitelné zdroje

Vlastnosti

  • Samosvorné
  • Volně otáčivý design
  • Klínové náběhy vytvářejí pozitivní zámek
  • Plně znovupoužitelné

Různé typy zajišťovacích a protiuvolňovacích prvků pro upevnění

Bezpečné spojovací techniky

Pojistná a protiztrátová technologie

Zjistěte více o pojistné a protiztrátové technologii u Bossard a získejte přehled o našem portfoliu značek.

Zjistit více