Elesa® Přehled produktů
Ruční kola a rukojeti

Nabízíme širokou škálu ručních kol s paprsky, plných ručních kol a klik od Elesa®. Rukojeti mohou být pevné, zasouvací, otočné a skládací (k dispozici také s bezpečnostním zámkem). Ruční kola a rukojeti jsou většinou montovány do hladkého otvoru. Materiály zahrnují technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skleněnými vlákny, hliník, nerezovou ocel, ocel, litinu a duroplast na bázi fenolu.
Aplikace:
- Měřicí zařízení
- Testovací agregáty
- Lodní stavitelství
- Výstavba zbrojních zařízení
- Strojírenství a inženýrství závodů
Vlastnosti:
- Rychlá a snadná obsluha
- Ekonomický design
- Vyhovuje směrnicím RoHS a REACH
- Teplotní rozsah od -30°C do 130°C
Upínací knoflíky

Nabízíme hvězdicové knoflíky, úchopové knoflíky, křídlové knoflíky, tříramenné knoflíky a rýhované úchopové knoflíky pro použití v různých průmyslových odvětvích. Upínací knoflíky jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech a mohou být instalovány buď se závitovým šroubem, nebo v průchozím či slepém otvoru. Materiály zahrnují technopolymer, hliník, litinu, nerezovou ocel, ocel a fenolový duroplast. Pro hvězdicové a úchopové knoflíky máme také čistou řadu s nerezovými vložkami pro specifické hygienické požadavky.
Aplikace:
- Automobilový průmysl
- Nábytek
- Zdravotnické vybavení
- Průmyslové stroje
- Letecké vybavení
- Elektronické kryty
- Stavební stroje
- Lodní průmysl
- Zemědělské stroje
- Těžké stroje
- Dřevoobráběcí nástroje
- Stroje na zpracování potravin
- Laboratorní vybavení
- Farmaceutické vybavení
- Plnicí stroje a násypky
Vlastnosti:
- Ekonomický design
- Vyhovuje směrnicím RoHS a REACH
Upínací páky a napínací páky

Upínací a napínací páky Elesa® jsou navrženy pro ruční nastavení pro upevňovací úkoly a upínací aplikace. Nastavitelné rukojeti přenášejí utahovací sílu z rukojeti na závitový prvek. Páky jsou navrženy tak, aby rychle upínaly a uvolňovaly za bezpečných podmínek a jsou k dispozici v malých i velkých rozměrech. Materiály: technopolymer, nerezová ocel, ocel, litina a zinková slitina dostupné v různých barvách, povrchových úpravách a velikostech.
Aplikace:
- Strojírenství
- Výroba nástrojů
- Stavba zařízení
Vlastnosti:
- Ekonomický design
- V souladu s RoHS a REACH
- Pohyb nepřesahující maximální upínací sílu
Rukojeti

Naše široká škála rukojetí Elesa® zahrnuje mostové rukojeti, trubkové rukojeti, táhlové rukojeti, pevné a otočné rukojeti, stejně jako skládací rukojeti. Používají se k otevírání a zavírání krytů nebo opláštění. Rukojeti jsou k dispozici v různých materiálech, jako je technopolymer, hliník, nerezová ocel a ocel.
Aplikace:
- Obecný průmysl
- Nábytkářský průmysl
- Sportovní vybavení
- Strojírenství
- Stavba zařízení a nástrojů
Vlastnosti:
- Ergonomické návrhy
- Dostupné v různých tvarech a velikostech
Ovládací prvky

Pro přesné vyrovnání strojních dílů nebo jemné nastavení přesných přístrojů vám poskytujeme ovládací prvky vyrobené z plastu nebo hliníku.
Aplikace:
- Několik průmyslových aplikací
- Lékařské vybavení
- Měřicí zařízení
Vlastnosti:
- Ergonomické návrhy
- Dostupné v různých tvarech, velikostech a měřítkách
Vyrovnávací prvky

Pro stabilní podporu hmotnosti průmyslových strojů a jiného vybavení poskytujeme různé nastavitelné vyrovnávací prvky. Kombinace materiálů zahrnují technopolymer a ocel, technopolymer a nerezovou ocel, gumu a ocel, gumu a celonerezovou ocel.
Aplikace:
- Elektronika
- Ropný průmysl
- Vojenský průmysl
- ESD (Elektrostatické výboje vodivé)
Vlastnosti:
- Různé kombinace materiálů stonku a základny
- Různé rozměry a tvary
- Nohy dostupné s nebo bez protiskluzových disků
- Průměry se pohybují od 25 do 200 mm
Panty

V závislosti na aplikaci jsou Elesa® panty dostupné v různých materiálech, úhlech otáčení, montáži a nosnosti. Unikátní v tomto portfoliu jsou panty s integrovaným bezpečnostním spínačem. Kromě toho produktová řada zahrnuje také panty z SUPER-Technopolymeru nebo nerezové oceli, které nabízejí vysokou ochranu proti korozi. Další materiály zahrnují: technopolymer, hliník a zinkovou slitinu.