Southco® Produkty Přehled
CounterBalance: Modulární systém těžkých torzních pružin

- Snadné polohování a držení těžkých klapek a panelů
- Nahrazuje plynové pružiny a minimalizuje zvedací síly
- Bezúdržbové, teplotně stabilní a opakovatelné až do 100 000 cyklů
- Umožňuje samootvírání, volné polohování a zamykací pozice
Panty a popruhy

- Flexibilní umístění zátěží díky zajišťovacím a třecím pantům
- Maximální snadnost montáže a údržby
- Zvýšená bezpečnost a esteticky příjemný vzhled díky skrytému upevnění
- Velké množství variant pro téměř každou náročnou aplikaci
Polohovací rameno a nosič displeje

- Snadné polohování displeje až do 22,6 kg
- Flexibilní otáčení/naklánění
- Atraktivní design díky skrytému vedení kabelů
- Dlouhá životnost > 20 000 cyklů
- Lze flexibilně kombinovat díky modulární konstrukci
Elektronická přístupová řešení

- Spolehlivá funkce a vysoká mechanická pevnost
- Nízká spotřeba energie díky stejnosměrnému motoru v kombinaci s ozubeným převodem
- Zvýšená bezpečnost díky skryté instalaci a monitorování stavu dveří a zámku
- Inteligentní řízení pomocí integrovaného mikroprocesoru a funkce mechanického nouzového uvolnění
Systém otočného zavírání

- Jednoduché otevírání přímým ovládáním nebo dálkovým uvolněním
- Jedno- nebo dvoustupňové zavírání přitlačením (FMVSS 206)
- Kompatibilní s širokou škálou elektronických / mechanických ovladačů a spouštěčů
- Četné varianty s max. mechanickou nosností až 12 000 N
Vačkové a kompresní západky

- Komprese umožňuje těsné a proti vibracím odolné uzavření
- Verze ovládané rukou, nástrojem nebo klíčem
- Proměnlivé držící oblasti s nastavitelnými nebo pevnými šrouby
- Stupeň ochrany IP/NEMA pro mnoho variant
Zámky pro zasunutí a vysunutí

- Snadné otevírání a zavírání otočením o 90°
- Proměnlivé držáky s nastavitelnými nebo pevnými šrouby
- Verze ovládané rukou, nástrojem nebo klíčem
- Stupeň ochrany IP/NEMA pro mnoho variant
Západky s tlačítkem pro zavření

- Pohodlné zavírání pouhým zatlačením
- Viditelný nebo skrytý přístup
- Verze ovládané rukou nebo klíčem
- Rychlá zacvakávací montáž do jednoho otvoru s mnoha variantami
Západky

- Desky jsou staženy k sobě a pevně drží na místě
- Odolné proti vibracím díky svorkám nebo elastickým popruhům
- Nastavitelné varianty pro flexibilní držení a kompenzaci montážních tolerancí
- Možnosti uzamčení s uzamykací pružinou nebo visacím zámkem
Zámky pro otočné a posuvné dveře

- Rychlé otevírání a zavírání čtvrtotáčkou (ručně nebo nástrojem)
- Zajištěná montáž (Směrnice o strojních zařízeních / elektronická zařízení)
- Vysoká odolnost proti vibracím
- Opakovatelná aktivace s definovanou aktivační silou
Zajišťovací šrouby

- Zachyceno v podpěrné desce
- Ovládání rukou nebo nástrojem
- Varianty s barevně označenými tlačítky
- Různé možnosti instalace a široký výběr typů ovládání
Otočné a vícenásobné systémy

- Snadné ovládání zvednutím a otočením
- Lze použít jako jednobodové nebo vícebodové zamykání
- Bezpečnostní možnosti pro ruční, klíčové a nástrojové ovládání
- Různé možnosti zamykacích tyčí
Rukojeti a zapuštěné úchyty

- Rychlá a snadná instalace
- Ergonomické standardní délky a pohodlné úchopové body
- Modely pro povrchovou montáž a zapuštěné modely
- Sklopné varianty rukojetí se optimálně přizpůsobí příslušné aplikaci