Spojovací klipy

ARaymond® rychlá spojovací řešení

Optimalizujte montážní proces a zvyšte efektivitu pomocí svorek, zacvakávacích spon, pružinových matic a zacvakávacích matic od společnosti ARaymond®.

Různé typy spojovacích klipů ARaymond, včetně panelových klipů a panelových okrajových matic na světle šedém pozadí
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Rychlá spojovací řešení ARaymond® jsou založena na technologii klipů, která je speciálně navržena pro průmyslový trh. Oblasti použití zahrnují bílé zboží, elektrotechnický průmysl, dopravu, energetiku, osvětlení, vytápění, ventilaci nebo nábytek.

Jejich panelové produkty, jako jsou panelové klipy, zacvakávací klipy, okrajové matice a zacvakávací matice, pomáhají snižovat náklady tím, že nahrazují díly vyžadující četné montážní kroky nebo vysoké náklady na údržbu. Kromě toho jejich snadné použití, standardizace, vysoká rychlost montáže a kvalita přispívají ke spolehlivému montážnímu procesu.

Výhody

  • Komplexní řešení optimalizují montážní proces
  • Zvýšená efektivita a snížení nákladů
  • Snížení vibrací a hluku
  • Úspora místa a snadná údržba

Klipy na okrajové panely

Pro upevnění na okraji panelu s pružinovou upínací silou – poskytuje rychlou a snadnou instalaci bez nástrojů.

Vlastnosti:

  • Ruční montáž
  • Bez vrtání, bez šroubů
  • K dispozici pro spoje kov-kov nebo kov-plast

Overlay

Upínací klipy

Černý sponkovací klip značky ARaymond umožňující rychlou ruční montáž pro vnitřní obložení, IPCC a automobilové sloupky.

Technologie snap-fit poskytuje rychlý proces ruční montáže ideální pro vnitřní obložení, IPCC a automobilové sloupky.

Vlastnosti:

  • Nejsou nutné žádné nástroje ani šrouby
  • Neviditelná montáž
  • Optimální rovnováha mezi přesností zatlačení a silou vytažení
  • Snadná údržba
  • Umožňuje více cyklů montáže / demontáže

Overlay
Černý sponkovací klip značky ARaymond umožňující rychlou ruční montáž pro vnitřní obložení, IPCC a automobilové sloupky.

Matice pro okraje panelů

Kovová panelová matice ARaymond na bílém pozadí

Včetně U-matic pro ovládací panely výzdoby, podvozku a pohonného ústrojí.

Vlastnosti:

  • Rychlé spojení panelů – bezpečné a snadné
  • Urychlení montážního času samojistících matic
  • Řízení tolerancí pro nesouosost vrtaných otvorů nebo deformaci panelu
  • Předepnutý moment a integrovaná vodicí klapka
  • Lehké a snadné pro montáž

Overlay
Kovová panelová matice ARaymond na bílém pozadí

Samojistící nýtovací matice

Speciální tvar S poskytuje převládající moment pro upevnění plechu.

Vlastnosti:

  • Zašroubovatelné nebo bez šroubů pro kovová nebo plastová upevňovací řešení
  • Samopojistné a proti posunutí
  • Převládající moment
  • Vhodné pro širokou škálu tlouštěk panelů
  • Může nahradit jakékoliv příslušenství IPCC
  • Lehké a snadné na montáž

Overlay