Spojovací klipy

FASTEKS® KLIPKO klecové matice

Rychloupínací díly FASTEKS® KLIPKO snižují hmotnost, kompenzují tolerance a zaujmou projektanty svou efektivní manipulací v široké škále aplikací.

Detailní záběr dvou kovových klecových matic FASTEKS® KLIPKO na světle šedém pozadí s logem FASTEKS v pravém horním rohu.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Klecové matice FASTEKS® KLIPKO se snadno instalují, jsou flexibilní a stabilní spojovací díly, které spolehlivě spojují různé materiály a povrchy. Jsou obzvláště vhodné pro montáž z jedné strany pro „slepou aplikaci".

Výhody:

  • Vysoká kvalita
  • Opakovaně použitelné
  • Kompenzace tolerance díky plovoucímu uložení matice v kleci

Přehled produktů FASTEKS® KLIPKO

Standardní klecové matice

Kovová klecová matice FASTEKS KLIPKO na bílém pozadí

Klecové matice se zezadu nasazují kleštěmi. Vůle mezi maticí a klecí umožňuje velkou kompenzaci tolerancí. Tu lze podle potřeby rozšířit v podélných otvorech.

Vlastnosti:

  • Provedení: Standardní
  • Materiál: Nerezová ocel, pozinkovaná ocel
  • Velikosti závitů: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Další provedení a velikosti závitů jsou k dispozici na vyžádání

Overlay
Kovová klecová matice FASTEKS KLIPKO na bílém pozadí

Uzemňovací klecové matice

Kovová uzemňovací klecová matice FASTEKS KLIPKO na bílém pozadí

Klecové matice s uzemněním mají drápky, které pronikají nátěrem a při dotažení kontaktují komponenty. Tím zaručují uzemnění.

Vlastnosti:

  • Materiál: Nerezová ocel, pozinkovaná ocel
  • Velikosti závitů: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Další provedení a velikosti závitů dostupné na vyžádání

Overlay
Kovová uzemňovací klecová matice FASTEKS KLIPKO na bílém pozadí

Montážní klecové matice pro přední montáž

Detailní záběr přední montážní klecové matice Fasteks Klipko na bílém pozadí

Varianta klecové matice, která je ukotvena zepředu. V dutých profilech nebo zkosených plechových dílech lze klecovou matici snadno zaklapnout na místo po lakování pomocí šroubováku nebo úzkého plechového pásku. Lze ji kdykoli odstranit a znovu použít.

Vlastnosti:

  • Materiál: Nerezová ocel, pozinkovaná ocel
  • Velikosti závitů: M5 - M6 - M8
  • Další provedení a velikosti závitů jsou k dispozici na vyžádání

Overlay
Detailní záběr přední montážní klecové matice Fasteks Klipko na bílém pozadí

Nástroje pro klecové matice

Dva nástroje, kleště a kovový jazýček pro instalaci klecových matic a slepých matic FASTEKS KLIPKO.

Nabízíme různé typy nástrojů pro instalaci a demontáž klecových matic.

Kleště:

  • Kleště pro rychlou a přesnou instalaci klecových matic FASTEKS® KLIPKO
  • Pro standardní a uzemňovací klecové matice
  • Rychlá výměna
  • Bezpečná montáž
  • Chrání montážní povrch před poškozením

Kovový jazýček:

  • Jednoduchý kovový jazýček pro instalaci a demontáž všech klecových matic FASTEKS® KLIPKO

Overlay
Dva nástroje, kleště a kovový jazýček pro instalaci klecových matic a slepých matic FASTEKS KLIPKO.