Šrouby pro přímou montáž

Šrouby EJOT Delta PT® pro termoplasty

Tyto závitotvářecí šrouby pro termoplastické aplikace nabízejí vynikající torzní a tahovou pevnost, stejně jako odolnost proti vibracím.

Detailní záběr na samořezný šroub EJOT Delta PT pro termoplasty na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

EJOT® Delta PT je šroub speciálně vyvinutý pro termoplasty. Díky specifické geometrii závitu je Delta PT® robustní spojovací prvek, který vytváří bezpečné spoje i v obtížných konstrukcích a provozních podmínkách. Je to ideální řešení pro lehké aplikace. 

Výhody šroubů Delta PT®

Výhody

Tok materiálu

Šrouby Delta PT® mají úzkou geometrii závitu, což způsobuje minimální radiální napětí.

Výhody

To umožňuje neomezený tok materiálu během instalace a snižuje potenciální poškození hlavy.

Výhody

50% vyšší

Krouticí a tahová pevnost.

Výhody

V-drážková oblast Delta PT® může podporovat o 50 % vyšší torzní a tahovou pevnost, i při menším stoupání závitu a kratší délce.

Výhody

Proti uvolnění

a vynikající odolnost proti vibracím.

Výhody

Návrh stoupání závitu zajišťuje vysoké upínací zatížení, což je klíčové pro snížení povrchových tlaků a ztráty předpětí. To také zlepšuje odolnost spojení.

Vypočítejte výkon šroubů Delta PT® pro vaši aplikaci

Program pro výpočet DELTA® CALC simuluje a předpovídá, jak bude šroub fungovat v daném plastu. Rovněž poskytuje kvalitativní informace o chování spoje při statickém i dynamickém zatížení. To vám umožní zjistit, jak bezpečný a spolehlivý bude spoj.  

Pomocí vašich originálních komponent můžeme v naší aplikační laboratoři Bossard určit skutečné hodnoty a detaily montážních parametrů. Prosím kontaktujte nás s vaší poptávkou. 

Náhled brožury EJOT Delta PT

Delta PT®

Stáhněte si více informací o samořezném šroubu Delta PT® pro termoplastické aplikace.

962.3 KB | pdf

EJOT® a DELTA PT® jsou registrované ochranné známky společnosti EJOT SE & Co. KG.