Šrouby pro přímou montáž

ecosyn® IMX závitotvářecí šrouby pro přímou montáž do nerezové oceli

Multifunkční šrouby z nerezové oceli, které jsou ideální pro montáž do tenkých plechů.

Detailní záběr na ecosyn IMX závitotvorný šroub pro aplikace z nerezové oceli na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

ecosyn® IMX kombinuje výhody šroubu s tvarovaným závitem a šroubu z nerezové oceli. Jsou vyrobené z martenzitické, kalené a temperované nerezové oceli a jsou určeny zejména pro přímé šroubování do korozi odolných tenkých plechů (INOX A2, atd.). Šrouby lze používat do všech plasticky deformovatelných materiálů s maximálním rozsahem tvrdosti od 135 HV do 250 HV.

Zjednodušte své výrobní procesy, zvyšte úroveň spolehlivosti spojení a zajistěte odolnost proti korozi s naším ecosyn® IMX.

ecosyn® IMX Výhody

Výhody

Antikorozní

Šrouby ecosyn® IMX z nerezové oceli poskytují vysokou odolnost proti korozi.

Výhody

Odolnost proti korozi je srovnatelná s INOX A2.

Výhody

Výkon

Vysoká nosnost a odolnost proti uvolnění vibracemi.

Výhody

Optimalizujte své spojení pomocí prémiového multifunkčního šroubu.

Výhody

Bez řezání závitu

Ušetřete čas a pracovní kroky se samořezným šroubem.

Výhody

Užijte si štíhlejší výrobu a úspory nákladů v dalším procesu.

Výhody

Kompatibilní

s metrickými závity.

Výhody

Pokud se ztratí ecosyn® IMX závitotvorný šroub, můžete jej nahradit standardním šroubem se stejnými vlastnostmi.

ecosyn® IMX - oblasti použití

Kromě konstrukce z plechu je ecosyn® IMX vhodný pro mnoho dalších aplikací. Některé příklady zahrnují:  

  • Kryty  
  • Držáky  
  • Profilová spojení   
  • Strojírenství a ventilační systémy  

V agresivním prostředí a s určitými kombinacemi materiálů je možná korozní praskání pod napětím. Pro více technických detailů si prosím prohlédněte naši brožuru níže. 

Náhled brožury ecosyn IMX

ecosyn® IMX

Stáhněte si více informací o závitotvářecím šroubu ecosyn® IMX a jeho výhodách.

687.4 KB | pdf