Šrouby pro přímou montáž

EJOT PT® šrouby pro přímou montáž do plastu

Klasický šroub pro přímou montáž pro termoplastické aplikace.

Detailní pohled na samořezný šroub EJOT PT pro termoplastické aplikace na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

EJOT PT® je šroub specificky navržený pro termoplastické materiály. Díky své geometrii a materiálu tento šroub nabízí ochranu proti vodíkové křehkosti a snižuje radiální napětí v termoplastech. PT® šrouby se používají v mnoha aplikacích a průmyslových odvětvích. Pro speciální požadavky na ochranu proti korozi jsou k dispozici verze z nerezové oceli A2 a A4.

Výhody šroubů EJOT PT®

Výhody

30° úhel boku

zvětšuje hloubku závitu a zvyšuje nosnost.

Výhody

To také snižuje radiální síly během montáže, zvyšuje axiální sekci a zlepšuje tok materiálu.

Výhody

Optimální

tok materiálu a nízké radiální napětí

Výhody

Velká axiální složka EJOT PT® zajišťuje optimální tok materiálu během procesu tvorby závitu. Navíc dochází k většímu přemístění materiálu, což vede ke snížení radiálního napětí v jádru šroubu.

Výhody

Perfektní tón

Optimální návrh stoupání závitu zajišťuje dobré samosvorné vlastnosti šroubu.

Výhody

Kromě toho vytváří vyvážený poměr zatížení ve formě hloubky závitu.

Výhody

Úspory nákladů

a zvýšená efektivita

Výhody

Šroub PT® umožňuje navrhování tenkostěnných plochých struktur, což vede k úsporám materiálu a zkrácení doby cyklu při vstřikování.

EJOT® a PT® jsou registrované ochranné známky společnosti EJOT SE & Co. KG.