Šrouby pro přímou montáž

DIN 7500 – závitotvářecí šrouby

Závitotvářecí šrouby, v provedení podle normy DIN 7500 (od M2,5 až po M8), je možno používat ke spojování materiálů, aniž by bylo zapotřebí řezat předem závit.

Detailní záběr na šroub DIN 7500 - metrický závitotvorný šroub pro kovy - na světle šedém pozadí.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Šrouby DIN 7500 jsou závitotvářecí šrouby pro kovy, které po instalaci vytvářejí metrický závit ISO. Ve většině aplikací optimalizují jak celkové náklady na aplikaci, tak výkon spojení současně. Výsledkem je, že šrouby DIN 7500 se v průběhu let staly stále populárnějšími a nadále jsou nejlepší volbou v mnoha situacích.

DIN 7500 Výhody

Výhody

Výkon

Zvyšte pevnost spoje a odolnost proti vibracím vaší aplikace.

Výhody

Optimalizujte své spojení pomocí prémiového multifunkčního šroubu.

Výhody

20-30% úspory

ve srovnání s konvenční spojovací technikou

Výhody

Eliminací pracovních kroků a snížením zásob C-parts, šroub DIN 7500 odemyká nové možnosti úspor nákladů.

Výhody

Žádné další klepání

Není již nutné řezat závit v součásti.

Výhody

Šrouby DIN 7500 pro vytváření závitů vytvářejí vlastní závit v tvárných materiálech – nejsou nutné žádné další pracovní kroky.

Výhody

Metrický závit

DIN 7500 vytváří metrický závit ISO.

Výhody

Pokud se ztratí závitotvářecí šroub, lze jej snadno nahradit standardním šroubem.

Muž ručně instaluje šroub DIN 7500 pomocí elektrického šroubováku.

Instalace šroubu DIN 7500

Ideálně se šroub DIN 7500 montuje pomocí automatizovaných systémů spojovací techniky nebo ručních elektrických šroubováků s momentovými převodníky (max. 1000 ot/min). Pro zahájení procesu závitotváření musí být šrouby lehce vtlačeny do předvrtaného otvoru. Šrouby lze kdykoli demontovat a znovu namontovat pro údržbu nebo opravy.

Ženská ruka drží šroub s hlavou podložky s hexalobulární drážkou před pozadím s modrými krabicemi.

Informace o pilotních otvorech pro data

Závitotvářecí šrouby lze instalovat do slepých otvorů i průchozích otvorů. Pro správnou instalaci jsou klíčové typ a pevnost materiálu spojovaného komponentu, geometrie a velikost otvoru a délka záběru.

Podrobnosti o tom naleznete v naší brožuře DIN 7500.

Více informací

Náhled brožury DIN 7500

Šrouby DIN 7500

Stáhněte si více informací o systému závitotvorných šroubů DIN 7500 trilobular.

3.4 MB | pdf