Šrouby pro přímou montáž

Tecfi Fixing Systems: šrouby a kotvy do betonu

Tecfi je italská společnost specializující se na spojovací techniku pro beton, jako jsou šrouby a klínové kotvy. Zjistěte více o těchto vysoce pevných spojovacích prvcích.

Soubor betonových šroubů a klínových kotev Tecfi pro pevné spojovací spoje v betonu.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.
Přehled 7 různých typů betonových šroubů Tecfi.

Tecfi Fasteners Overview  

Betonové šrouby

Betonové šrouby jsou ideální volbou pro rychlé, bezpečné a ekonomické upevnění přímo do betonu. Jsou snadno instalovatelné a dosahují vysokých nosných hodnot. Na rozdíl od jiných metod upevnění lze betonové šrouby později odstranit. Díky různým tvarům hlav jsou betonové šrouby univerzální a mohou být použity pro širokou škálu různých aplikací.

Betonové šrouby Tecfi jsou vhodné pro prasklý i neprasklý beton. Jsou schváleny pro požární ochranu a mohou být také použity v seizmických výkonnostních kategoriích C1 a C2.

4 klínové kotvy Tecfi pro kotvení vysokých zatížení v betonu

Klínové kotvy

Klínové kotvy jsou kotevní řešení pro vysoké zatížení v popraskaném a nepopraskaném betonu. Jejich snadná montáž umožňuje efektivní pracovní postupy: Jakmile je vyvrtán a vyčištěn otvor, klínová kotva se jednoduše zatluče kladivem a utáhne pod kontrolou momentu. Utahováním se kuželový šroub opře o stěnu vrtaného otvoru, čímž umožňuje nejvyšší nosnost. Klínové kotvy jsou ideální pro vytvoření trvalého, spolehlivého spojení, které je odolné proti vibracím.

Nabízíme klínové kotvy Tecfi pro různé aplikace, jako jsou ETA schválené klínové kotvy pro popraskaný a nepopraskaný beton, seismické aplikace, nerezová ocel, různé hloubky osazení a další.