Přehled svářecích spojovacích prvků FASTEKS® WELKO
Svařovací čepy

- Materiály: nerezová ocel A2, ocel 37-3, měděný povlak, hliník EN AW-AlMg3
- Velikosti závitů: M3 až M8
- Další verze k dispozici na vyžádání
Svařovací kolíky

- Materiály: nerezová ocel A2, ocel 37-3, měděný povlak, hliník EN AW-AlMg3
- Velikosti závitů: M3 až M8
- Další verze k dispozici na vyžádání
Svařovací pouzdra

- Materiály: nerezová ocel A2, ocel 37-3, měděný povlak, hliník EN AW-AlMg3
- Velikosti závitů: M3 až M5
- Další verze k dispozici na vyžádání
Zemnící štítky

- Materiály: nerezová ocel A2, ocel 37-3, měděný povlak, hliník EN AW-AlMg3
- Designy: Typ L, Typ U
- Další verze k dispozici na vyžádání
Izolační spojovací prvky

Dostupné v různých formách a materiálech, jako například:
- Izolační hřeby s miskovou hlavou – Hřebík: ocel 37-3, měděný povlak, s izolací dříku
- Izolační hřeby s miskovou hlavou – Disk: ocel 37-3, pozinkovaná
- Izolační hřebík, kuželový: nerezová ocel A2, ocel 37-3, měděný povlak
- Izolační klipy: nerezová ocel 1.4301, ocel 36-2, pozinkovaná
- Další verze jsou k dispozici na vyžádání