Svařovací technika

Tucker® Stud Welding

Tucker® svářecí systém je systém obloukového sváření vhodný pro ruční, poloautomatické a plně automatizované aplikace. Tucker® je součástí STANLEY Engineered Fastening.

Tři různé typy svařovacích čepů od Tucker na světle šedém pozadí
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Svařování svorníků metodou obloukového svařování 

Technologie svařování svorníků Stanley® Tucker je ekonomický a efektivní proces obloukového svařování. Ať už manuální, poloautomatické nebo plně automatické, všechny procesní sekvence jsou monitorovány podle elektrických a mechanických parametrů. Systém Tucker® používá svorníky a klipy místo konvenčních otvorů a šroubů.  

Svařování svorníků nabízí řadu výhod:  

  • možnost jednostranného přístupu  
  • svařovací pistole a hlavy vedené lineárním motorem  
  • upevnění bez otvorů  
  • vodotěsné a plynotěsné  
  • flexibilní systémové řešení s nízkými časy cyklů a náklady na plochu  
  • monitorování procesu
Detailní záběr na tři standardní svorníky s přírubou Stanley Tucker.
Detailní záběr na dva svařovací kolíky Stanley Tucker
Detailní záběr na tři neřezané svářecí čepy Stanley Tucker
Detailní záběr na tři různé hliníkové svorníky Stanley Tucker pro svařování.
Overlay

1

/4
Detailní záběr na tři standardní svorníky s přírubou Stanley Tucker.
  • Detailní záběr na tři standardní svorníky s přírubou Stanley Tucker.
  • Detailní záběr na dva svařovací kolíky Stanley Tucker
  • Detailní záběr na tři neřezané svářecí čepy Stanley Tucker
  • Detailní záběr na tři různé hliníkové svorníky Stanley Tucker pro svařování.

Tucker SWS® (Systém svařování svorníků)

Systémy svařování svorníků Tucker® s technologií lineárního motoru nabízejí procesně monitorovanou sekvenci svařování a přesné umístění díky integrované detekci pravého úhlu. Jejich spolehlivost a robustní, kompaktní design je činí ideálními pro výrobní procesy v široké škále aplikací. Svařování svorníků Tucker® je proto ideální pro manuální, poloautomatické i plně automatické výrobní aplikace.  

Systém Stanley® Tucker se skládá z následujících komponent:  

Řídicí jednotka a zdroj energie

Řídicí jednotka Tucker pro svářecí čepy pro obloukové sváření na bílém pozadí

Řídicí jednotka je srdcem systému SWS. Řídí svařovací energii a pohyb svorníku. Umožňuje také monitorování procesu, včetně dokumentace v reálném čase. Energetický zdroj může být přiřazen k pěti svařovacím výstupům, což zaručuje vysokou účinnost a hospodárnost.  

Overlay
Řídicí jednotka Tucker pro svářecí čepy pro obloukové sváření na bílém pozadí

Podavač

Jednotka podávání svorníků Tucker pro podávání svorníků do systému svářecích svorníků.

Podávací jednotky zajišťují nízký náraz při oddělování svařovacích čepů a spolehlivé podávání. Proces podávání tak může být plně monitorován a řízen událostmi.  

Overlay
Jednotka podávání svorníků Tucker pro podávání svorníků do systému svářecích svorníků.

Svařovací hlava

Detailní záběr na rameno robota pro svářecí čepy Tucker s připojenou svářecí hlavou

Svařovací hlava je vhodná pro aplikace na ocel, plynově asistované svařování hliníku a CrNi materiálů a vysokopevnostních ocelí. Je možné svařování s nízkým rozstřikem. V závislosti na požadavcích lze pro aplikace individuálně zvolit různé možnosti.

Overlay
Detailní záběr na rameno robota pro svářecí čepy Tucker s připojenou svářecí hlavou

Svářecí pistole

Detailní záběr na černou svářecí pistoli Tucker pro ruční obloukové sváření svorníků na bílém pozadí.

Ruční svařovací pistole jsou k dispozici pro poloautomatické a ruční aplikace. Všechny Tucker® pistole používají lineární motor a mají integrovaný snímač pravého úhlu, což přispívá ke kvalitě svaru.  

Svařovací pistole Tucker umožňují jak ocelové, tak plynově asistované svařování materiálů, jako je hliník nebo CrNi materiály a vysokopevnostní oceli.  

Overlay
Detailní záběr na černou svářecí pistoli Tucker pro ruční obloukové sváření svorníků na bílém pozadí.

Další možnosti vybavení

Systém čištění povrchu pro navařování svorníků Tucker CleanJet

Nabízíme další technologie a možnosti pro zlepšení vašich výrobních procesů a splnění složitých požadavků. K dispozici je řada rozšíření systému Tucker SWS, včetně:

  • Například systém čištění povrchů CleanJet pro aplikace z hliníku
  • TSD odkláněče svorníků pro snížení počtu svařovacích nástrojů
  • Čisticí stanice TCS prodlužuje životnost svařovacích nástrojů
  • Balíčky hadic a systémy vedení kabelů snižují intervaly údržby
  • Nástroje pro testování svorníků

Overlay
Systém čištění povrchu pro navařování svorníků Tucker CleanJet