Jak funguje KOENIG EXPANDER®

Je vyžadován souhlas pro YouTube
Toto video je hostováno na platformě YouTube a pro jeho zobrazení je nutné povolit marketingové cookies. Pro zobrazení obsahu prosím přijměte marketingové cookies.
Těsnící technologie
KOENIG-EXPANDER® je řešení č. 1 pro spolehlivé utěsnění vrtaných otvorů v systémech řízení kapalin. Jednodílné, snadno instalovatelné těsnící zátky lze integrovat do automatizované výroby a jsou k dispozici v široké škále materiálů a velikostí.

Těsnící zátky KOENIG-EXPANDER®, původně vyvinuté pro hydraulické sestavy, se dnes úspěšně prosazují napříč celým průmyslem. Jako klíčová součást motorů, převodovek, podvozků, brzdových systémů, řízení či vstřikování paliva dlouhodobě odolávají i extrémnímu zatížení.

Je vyžadován souhlas pro YouTube
Toto video je hostováno na platformě YouTube a pro jeho zobrazení je nutné povolit marketingové cookies. Pro zobrazení obsahu prosím přijměte marketingové cookies.
Existují verze KOENIG EXPANDER® jak typu push, tak pull.
Modely typu push-style vyžadují zahloubený otvor. Zátka se zasune, dokud nedosáhne otvoru, poté se do usazené skořepiny zatlačí kulička, která nutí vroubkované drážky expandovat do základního materiálu – čímž vytvoří bezpečné těsnění kov na kov.
Modely typu pull-style eliminují potřebu zahloubeného otvoru použitím integrovaného trnu pro vložení zátky do vyvrtaného otvoru. Protože může být snadno zarovnána, tento typ zátky je vhodný pro šikmé kanály. Je také ideální pro sestavy s otvory umístěnými na více plochách – zejména tam, kde je přemístění bloku pro správnou orientaci problematické.

Tyto zátky typu Expander pracují podle principu tlakové expanze, kdy se kulička vtlačuje do expanzní objímky. Zátky série MB jsou obzvláště vhodné při vysokém tlaku (až 450 bar) a pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.
Vlastnosti:

Zátky CV Expander jsou k dispozici v různých materiálech a s různými povrchovými úpravami, jak v metrických, tak v palcových rozměrech. Stejně jako série MB jsou tlačného typu a dosahují ukotvení vtlačením kuličky expanderu do pouzdra.
Vlastnosti:

Tahové expanzní prvky série LK KOENIG-EXPANDERS® jsou ideální pro nižší tlaky (až 60 bar). Jakmile je dosaženo dostatečné síly, expanzní prvek se automaticky odlomí v předem stanoveném místě lomu.
Vlastnosti:

Pracovní princip série SK založený na tahu zajišťuje, že expanzní prvek se odlomí po dosažení předem stanovené síly. Tyto expanzní zátky jsou obzvláště vhodné pro použití v lehkých kovech a vysokotlakých aplikacích (až 500 bar). Mohou být také použity pro vrtané otvory s hladším povrchovým povrchem.
Vlastnosti:
Pro instalaci KOENIG-EXPANDERS® řady SK, HK a LK jsou k dispozici jednoduché pákové kleště i různé hydropneumatické ruční nástroje. Množství zpracovávaných dílů určuje, která možnost je pro vás nejlepší.

Přehled naší nabídky těsnící technologie a řešení řízení toku.
5.5 MB | pdf