Závitové vložky

PEM® CastSert™: Lisovací závitové vložky

Vložky PEM® 300 Series z nerezové oceli CASTSERT™ poskytují pevné, odolné kovové závity v měkkých kovech a slitinách pro tlakové lití. Jsou ideální pro odlitky a měkké materiály HRB 70 / HB 125 nebo méně.

Dva různě velké lisovací závitové vložky PEM CastSert na světle šedém pozadí s modrým logem PEM v pravém horním rohu.
Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

Proces instalace vložek PEM® CastSert™

Jednoduchý proces zalisování a rychlé instalace těchto vložek využívá plochý razník a kovadlinu k instalaci všech velikostí a délek, přibližně o 80 % rychleji než jiné metody, jako jsou šroubovicové vložky.

PS | PEM CastSert

PEM® CastSert™ vložky z nerezové oceli poskytují pevné, odolné kovové závity v lisovaném hliníku, litém hořčíku a litém hliníku.

Výhody lisovacích závitových vložek PEM® CastSert™

Výhody

Jednoduchá instalace

lisováním vložek do vyvrtaných otvorů nebo odlitých otvorů s malým úhlem úkosu.

Výhody

Vložky PEM® CastSert™ lze instalovat standardním lisem kdykoli během výrobního procesu.

Výhody

Až 80 %

úspory procesních nákladů

Výhody

Ve srovnání se spirálovými vložkami nebo řezáním závitů lze pomocí závitových vložek PEM® CastSert™ ušetřit až 80 % nákladů na proces.

Výhody

Vysokopevnostní

PEM® CastSert™ lisovací závitové vložky poskytují vysokou pevnost proti vytočení.

Výhody

Šroub 12.9 se zlomí dříve, než se vložka CastSert™ protočí. Navíc jsou vyrobeny z nerezové oceli pro tvrdost a odolnost proti korozi.

Výhody

Zapuštěné beztřísk.

instalace

Výhody

Vložky CastSert™ jsou navrženy pro zapuštěnou instalaci. Neexistují žádné obavy z volných třísek při závitování křehkého materiálu ani zlomených jazýčků k odstranění.

Stáhnout více informací

Miniatura Factsheet PEM CastSert

PEM® CastSert™ Factsheet

Stáhněte si více informací o lisovacích závitových vložkách PEM® CastSert™ v našem informačním listu.

266 KB | pdf