Přehled závitových vložek TAPPEX®
TRISERT® šroubovací závitové vložky

TRISERT® samořezné závitové vložky zaručují čistý, bezštěpkový vnitřní závit. Jedinečnou výhodou závitových vložek bez hlav je, že je lze použít z obou stran.
- Velikosti závitů: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 a M10
- Model: s hlavou a bez hlavy
- Instalace: zašroubování
- Materiál: mosaz
TRISERT-3® šroubovací ocelové závitové vložky pro lehké slitiny a plasty

TRISERT-3® samořezné závitové vložky splňují nejnáročnější požadavky, což je činí ideálními pro lékařské a vědecké aplikace nebo pro námořní či potravinářský průmysl.
- Velikosti závitů: M3, M4, M5, M6, M8 a M10
- Model: s malou hlavou
- Instalace: zašroubování
- Materiál: ocel, nerezová ocel 303 srovnatelná s 1.4305 a nerezová ocel 316 srovnatelná s 1.4401
FOAMSERT® šroubovací závitové vložky pro dřevo a pěny

FOAMSERT® závitové vložky jsou speciální samovrtné vložky pro použití v předvrtaných otvorech v pěnách a dřevě.
- Velikosti závitů: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 a M8
- Model: s hlavou a bez hlavy
- Instalace: zašroubování
- Materiál: mosaz
MULTISERT® lisovací závitové vložky pro plasty

MULTISERT® závitové vložky jsou obzvláště vhodné pro termoplasty. Mají vnitřní závity a patentovaný tvar s hroty, který zajišťuje vysokou odolnost proti vytržení.
- Velikosti závitů: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 a M12
- Model: s hlavou a bez hlavy
- Instalace: lisování, ultrazvukové vkládání nebo tepelné vkládání (lokální tavení plastu)
- Materiál: mosaz
MICROBARB® lisovací závitové vložky pro plasty

MICROBARB® závitové vložky jsou podskupinou vložek MULTISERT®, se stejnými vlastnostmi, ale kratší celkovou délkou. Jsou ideální pro použití v tenkostěnných materiálech.
- Velikosti závitů: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 a M10
- Model: s hlavou
- Instalace: lisování
- Materiál: mosaz
HIMOULD® závitové vložky pro vstřikování

HIMOULD® závitové vložky vyrobené z mosazi se používají ve vstřikovaných a litých komponentech. Díky tenkým stěnám lze HIMOULD® vkládat přímo do vstřikovacích forem a přetvářet. Tyto vložky jsou extrémně všestranné a lze je použít pro termoplastické a termosetové tvarované díly.
- Velikosti závitů: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 a M12
- Model: s průchozím závitem nebo závitem pro čep
- Instalace: vkládání do formy
- Materiál: mosaz
Nástroje pro instalaci závitových vložek

Poskytujeme vám také správné nástroje a vybavení pro instalaci závitových vložek. Najděte náš komplexní sortiment nástrojů v eShopu.