Funkční povlaky jsou skvělou volbou pro přidání dalších funkcí jako je zajištění, upevnění, držení nebo utěsnění k spojovacím dílům. Zjistěte, který z nich je pro vás ten pravý.
Funkční povlaky jsou systémová řešení pro spojovací díly, které jsou vystaveny mechanickému namáhání, jako jsou šrouby a matice. Skládají se z různých polymerních kompozitů, například polyamidu, plastisolu nebo polyolefinu. V závislosti na povlaku poskytují funkci zajištění, upevnění (zajištění proti ztrátě), držení nebo utěsnění.
Pro každou aplikaci existuje vhodný funkční povlak, ať už jde o zajištění proti vibracím, zajištění proti ztrátě spojovacího materiálu, těsnění v závitu, těsnění pod hlavou a mnoho dalšího.
Výhody funkčních povlaků
Integrovaná bezpečnost
Zajišťovací funkce je integrována přímo do spojovacího prvku
Vysoká bezpečnost
Funkční povlaky poskytují silnou a spolehlivou zajišťovací funkci pro spojovací prvky.
Ekonomická volba
Funkční povlaky jsou levnější možností zajištění, protože nejsou potřeba žádné další díly.
Prevence ztrát
Přidané funkce zabraňují ztrátě spojovacích prvků.
Zajištěná součástka
Povlaky jsou součástí spojení, které nelze ztratit nebo zapomenout.
Zajišťovací povlaky
Pro naše zajišťovací povlaky jsou části závitů opatřeny povlakem z vysoce elastického, oděruvzdorného polyamidu. Ten vyplňuje jakoukoli axiální vůli mezi šroubem a vnitřním závitem a vytváří tak pevné, vibracím odolné spojení. Nabízíme možnosti zajištění a utěsnění závitů:
Těsnící povlaky poskytují ochrannou bariéru, která zabraňuje vniknutí nečistot, vlhkosti nebo chemikálií do spojovacího spoje. Tím zvyšují životnost spojovacího materiálu tím, že nabízejí odolnost proti korozi a ochranu proti opotřebení. Některé možnosti zahrnují:
Precote® 5 : Nereaktivní, filmotvorná disperze s pevnými minerálními mazivy pro okamžité těsnění válcových a kuželových závitů. Vhodné pro všechny závitové materiály. Zabraňuje korozi.
Nyseal® povlak pod hlavou: Plastový povlak, který eliminuje potřebu dalších podložek, těsnění nebo O-kroužků. Vynikající těsnící vlastnosti proti kapalinám a plynům. Chrání citlivé povrchy před poškozením.
Nyplas® povlak pod hlavou: Podobný jako Nyseal® povlaky pod hlavou, ale může dosáhnout silnějších povlaků. Velmi dobré těsnící vlastnosti. Dlouhá životnost bez smršťování nebo vysychání.
TufLok ® a Nytemp® Patch všestranný
Lepicí povlaky
Lepicí povlaky jsou nejbezpečnějšími předběžnými povlaky pro závitové díly s vyššími bezpečnostními požadavky. Tyto povlaky se skládají z nejmenších mikrokapslí. Tyto mikrokapsle se během montáže zničí tlakem a smykovým zatížením – vytvrzování pak začne okamžitě. Adhezivní povlaky jsou spolehlivou ochranou proti uvolnění a jsou vhodné pro prakticky všechny povrchy a materiály. Nabízíme následující možnosti:
Precote® 30/80/85: systém předběžného povlaku podobný laku založený na mikrokapslovaných akrylátů pro zajištění a těsnění závitových dílů. Lepicí funkce se stává účinnou až při montáži.
Povlaky pro ochranu proti ztrátě
Tyto funkční povlaky udržují spojovací díly na svém místě během přepravy nebo montáže. Mohou tak pomoci zkrátit časy montáže pro koncového uživatele a zabránit chybám při instalaci. Příkladem je Nystay®:
Nystay® fixační povlak: Nystay® je plastový předběžný povlak (na bázi polyolefinu), který pomáhá udržet spojovací prvky na místě v jejich příslušné aplikaci nebo montážní skupině. Je netoxický, šetrný k životnímu prostředí a lze jej aplikovat na širokou škálu spojovacích prvků, jako jsou šrouby, hřídele, nýty, čepy nebo lisované a obráběné díly.
Stáhnout více informací
Brožura o nereaktivních povlacích
Zjistěte více o různých typech povlaků pro zajištění závitů a těsnění, jejich specifických vlastnostech a výhodách použití.