Těsnící povlaky

Nyseal® povlak pod hlavou

Nyseal® je povlak pro šrouby nebo jiné závitové komponenty, který lze aplikovat přímo pod hlavou, přírubou nebo na výběhu závitu. Poskytuje vynikající těsnící vlastnosti a eliminuje potřebu dalších podložek, těsnění nebo O-kroužků.

Šroub se zeleným Nyseal povlakem pod hlavou na bílém pozadí

Jak funguje Nyseal®

Zelený plastový povlak je nataven přímo na spodní stranu hlavy šroubu. To poskytuje vynikající těsnost proti kapalinám a plynům. Zároveň tento povlak působí jako nárazník pro citlivé povrchy obrobků, které mají být sešroubovány, a chrání je před poškozením.

Výhody Nyseal®


Ikona těsnění

Vynikající výkon

Ikona dolaru

Nákladově efektivní

Ikona pro lékařství a laboratoře

Dobrá chemická odolnost

Ikona ESG-udržitelnosti

Netoxický

Ikona nápadu

Univerzální


Ikona plné cyklické kontroly

Opakovaně použitelný

Technické informace

Obecné

  • Barva: zelená
  • Materiál: polyolefin
  • Tvrdost Shore A 54
  • Tloušťka vrstvy 0,2 až 0,4 mm

Teplotní rozsahy

  • Odolný vůči teplotám od -40°C do +70°C

Stáhnout více informací

Brožura o nereaktivních povlacích Thumbnail

Brožura o nereaktivních povlacích

Zjistěte více o různých typech povlaků pro zajištění závitů a těsnění, jejich specifických vlastnostech a výhodách použití.

1.1 MB | pdf

Nejste si jisti výběrem povlaku spojovacího dílu?

Pomůžeme vám vybrat správnou povrchovou úpravu pro vaše specifické požadavky.

Muž a žena drží spojovací techniku, dívají se na ni a diskutují.

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.