Povlaky pro ochranu proti ztrátě

Nystay® fixační povlak

Nystay® je plastový povlak (na bázi polyolefinu), který se nanáší přímo na dřík nebo závit spojovacích dílů, aby je udržel na místě během přepravy nebo montáže v příslušné aplikaci nebo montážní skupině.

Kovový šroub se závitovou dříkem a válcovou hlavou s jasně zeleným povlakem Nystay kolem střední části.

Oblast použití

Nystay® se taví přímo na dřík spojovacího dílu. Tím vzniká pružný povlak ve tvaru prstence, který působí jako spolehlivá ochrana proti ztrátě dílů v předmontovaných komponentech během přepravy nebo skladování.

Nystay® lze aplikovat prakticky na všechny spojovací díly – se závitem nebo bez závitu – jako jsou šrouby, hřídele, nýty, čepy nebo lisované a soustružené díly. Povlak usnadňuje předmontáž, zejména při automatickém podávání a robotických aplikacích.

Výhody Nystay®

Zkontrolovat ikonu

Zjednodušená montáž

Ikona dolaru

Úspora nákladů

Ikona nápadu

Všestranné polohování

Ikona ESG-udržitelnosti

Netoxický


Výběr materiálu a povlaků pro ochranu proti korozi Kalkulačka Ikona

Nereaktivní

Technické informace

Obecné

  • Barva: zelená
  • Materiál: polyolefinový základní materiál
  • Závitové díly od M3 do M10. Šrouby, čepy atd.
  • Zajímavé řešení pro bezpečnostní požadavky podle nařízení ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
  • Síla zasunutí otvorem musí být testována

Teplotní rozsahy

Provozní teplota: -40 °C až +90 °C

Nejste si jisti výběrem povlaku spojovacího dílu?

Pomůžeme vám vybrat správnou povrchovou úpravu pro vaše specifické požadavky.

Muž a žena drží spojovací techniku, dívají se na ni a diskutují.

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.