Zajišťovací a těsnicí povlaky

TufLok® a Nytemp® Patch pro zajištění a utěsnění závitů

Univerzální verze povlaku TufLok® a Nytemp® poskytuje funkce zajištění a utěsnění závitu.

Šestihranný metrický nerezový šroub s oranžovým povlakem Nytemp® All-Round na bílém pozadí.

TufLok® a Nytemp® All-Round jsou spolehlivé pro utěsnění šroubových spojů. Části závitů jsou potaženy vysoce elastickým polyamidem odolným proti otěru. Tím se vyplní jakákoli axiální vůle mezi šroubem a vnitřním závitem. Vytváří těsný spoj, odolný proti vibracím.

TufLok® a Nytemp® Patch Všestranné výhody


Ikona těsnění

Těsnící funkce

Ikona hodin

Žádná doba vytvrzování


Výběr materiálu a povlaků pro ochranu proti korozi Kalkulačka Ikona

Vysoká odolnost materiálu

Ikona nápadu

Univerzální

Ikona ESG-udržitelnosti

Opakovaně použitelné

Jak funguje všestranný těsnící povlak

TufLok® All-Round

Tuflok® záplata je samosvorný nylonový prvek, který se trvale váže na závit spojovacího prvku. Když je záplata zapojena, vytváří klín mezi spojovacím prvkem a protikusem, stlačuje nylon a vytváří kovový kontakt naproti záplatě. To vede k pozitivní odolnosti proti vibracím a chrání proti uvolnění. Jako celoplošný povlak TufLok® vytváří účinné těsnění v závitu.

Vlastnosti:  

  • Modrá celoplošná záplata  
  • Teplotní rozsah: -56 °C až +120 °C  

Nytemp® All-Round

Náplast Nytemp® funguje na stejném principu jako náplast Tuflok®, ale je vhodná pro vyšší teploty. Skládá se z vysokoteplotního polymeru trvale spojeného se závitem spojovacího prvku. Kvůli vyšší teplotě nanášení je aplikace možná pouze na světlé nebo fosfátované závitové díly a nerezovou ocel.  

Vlastnosti:  

  • Oranžová celoplošná náplast  
  • Teplotní rozsah: -56 °C až +200 °C  

Obecné informace o všestranných povrchových náplastech

Typické rozměry povlaku:  

  • Délka záplaty: 4 až 6 závitů  
  • Neobalený začátek závitu: 1 až 2 závity  

Vnitřní závit musí mít zahloubení (žádné ostré hrany závitových vložek); jinak by se záplata mohla při instalaci šroubu odloupnout. Přibližně dva až tři závity pod hlavou by neměly být opatřeny záplatou.  

Stáhnout více informací

Brožura o nereaktivních povlacích Thumbnail

Brožura o nereaktivních povlacích

Zjistěte více o různých typech povlaků pro zajištění závitů a těsnění, jejich specifických vlastnostech a výhodách použití.

1.1 MB | pdf

Nejste si jisti výběrem povlaku spojovacího dílu?

Pomůžeme vám vybrat správnou povrchovou úpravu pro vaše specifické požadavky.

Muž a žena drží spojovací techniku, dívají se na ni a diskutují.

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.