Zajišťovací povlaky

TufLok® a Nytemp® Patch pro zajištění závitových spojů

Nátěr TufLok® nebo Nytemp® je spolehlivý a nákladově efektivní způsob zajištění spojovacích spojů.

Metická šroubová hlava s TufLok® nebo Nytemp® záplatou

TufLok® a Nytemp®  povlaky jsou skvělou volbou pro závitové spoje s blokováním. Části závitu jsou potaženy vysoce elastickým, oděruvzdorným polyamidem, který eliminuje jakoukoliv axiální vůli mezi šroubem a vnitřním závitem. Tím se vytváří těsný, vůči vibracím odolný spoj.

Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.

TufLok® a Nytemp® Patch výhody


Ikona technických nastavení

Špičkový výkon

Ikona hodin

Žádná doba vytvrzování


Výběr materiálu a povlaků pro ochranu proti korozi Kalkulačka Ikona

Vysoká odolnost materiálu

Kontrola šroubu

Testovaná kvalita

Ikona nápadu

Univerzální

Ikona ESG-udržitelnosti

Opakovaně použitelné

Jak funguje náplast s povlakem

TufLok® Patch

Tuflok® náplast je samosvorný nylonový prvek, který se trvale připojí k závitu spojovacího prvku. Když je náplast zapojena, vytvoří klín mezi spojovacím prvkem a protikusem, stlačí nylon a vytvoří kovový kontakt naproti náplasti. To vede k pozitivní odolnosti proti vibracím a chrání proti uvolnění.  

Vlastnosti

  • Modrá náplast 
  • Teplotní rozsah -56 °C až +120 °C 

Nytemp® Patch

Náplast Nytemp® funguje na stejném principu jako náplast Tuflok®, ale je vhodná pro vyšší teploty. Skládá se z vysokoteplotního polymeru trvale spojeného se závitem spojovacího prvku. Kvůli vyšší teplotě povlaku je aplikace možná pouze na světlé nebo fosfátované závitové díly a nerezovou ocel. 

Vlastnosti

  • Oranžová náplast 
  • Teplotní rozsah -56 °C až +200 °C 

Obecné informace o nátěrových záplatách

Typické rozměry záplaty:

  • Povlak v jádrové oblasti: 90°
  • Okrajová zóna (přechod spreje): až 180°
  • Délka záplaty: 4 až 6 závitů
  • Nepokrytý začátek závitu: 2 až 3 závity

Vnitřní závit musí mít zahloubení (žádné ostré hrany závitových vložek); jinak by mohla být záplata při instalaci šroubu sloupnuta. Přibližně dva až tři závity pod hlavou by neměly být pokryty záplatou.

  

Stáhnout více informací

Brožura o nereaktivních povlacích Thumbnail

Brožura o nereaktivních povlacích

Zjistěte více o různých typech povlaků pro zajištění závitů a těsnění, jejich specifických vlastnostech a výhodách použití.

1.1 MB | pdf

Nejste si jisti výběrem povlaku spojovacího dílu?

Pomůžeme vám vybrat správnou povrchovou úpravu pro vaše specifické požadavky.

Muž a žena drží spojovací techniku, dívají se na ni a diskutují.

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.