Výrobky vlastní konstrukce


Součásti protlačované za studena

Materiál, tvar, výrobní tolerance a obdobné požadavky rozhodují o tom, zda je speciální položku možno vyrábět za použití postupu protlačování za studena nebo za tepla.


Soustružené a frézované součásti

Jsou-li požadovány vysoká přesnost, úzké tolerance a složité tvary, často se doporučuje použít k výrobě součástí postupy třískového obrábění kovů, které zahrnují soustružení, frézování a vrtání.


Lisované součásti

Pojistné prvky, ploché podložky a mnohé další spojovací prvky se vyrábějí lisováním plechu.


Dokončovací a pomocné postupy

Na speciální požadavky zákazníků je možno reagovat speciálními dokončovacími nebo pomocnými operacemi, které lze provádět u normalizovaných i zakázkových součástí:

  • Sady vyráběné podle specifických potřeb zákazníků
  • Mechanické úpravy, jako například zkracování, řezání závitů, vrtání otvorů pro pojistné kolíky a soustružení úzkých dříků a drážek pro vymezování vůle
  • Tepelné zpracování
  • Tribologická suchá povrchová úprava Bossard ecosyn®
  • Barevné nátěry
  • Nanášení těsnicího materiálu TufLok® pro zajišťování závitů
  • Nanášení lepidla Precote® pro zajišťování závitů
  • Nanášení zajišťovacích/upevňovacích povlaků Nystay®
  • Přidávání těsnění Nyseal® a Nyplas® pod hlavy spojovacích součástí
  • Nanášení nikl-teflonových povlaků
  • Anodická oxidace
  • Nanášení povlaků ze zinkových a hliníkových mikrolamel (např. Geomet®)
  • Galvanické pokovování všech druhů (vč. povlaků neobsahujících Cr(VI)

Úplný přehled

Soustružené a frézované díly

Materiály

  • Všechny obrobitelné ocele
  • Neželezné kovy a plasty
  • Speciální druhy ocelí

Množství
Od prototypu až k velkým sériím, záleží na složitosti dílů a typech strojů.

 

Díly tvářené za tepla

Materiály

  • Všechny běžné materiály včetně nerezových ocelí odolných vůči kyselinám
  • Speciální materiály, jako např. Nymonic - na poptání

Množství
Od prototypů až po výrobní série

 

Výlisky

Materiály

  • Různé druhy ocelí
  • Nerezové ocele A2, A4
  • Hliník, mosaz
  • Speciální druhy ocelí a titan – na poptání

Množství
Tvářené a osazené (vícestupňové) díly přibližně od 50 000 kusů, dle tvaru a velikosti

 

Lisované a ohýbané

Materiály

  • Všechny běžné ocele
  • Neželezné kovy
  • Nerezové ocele A2, A4
  • Slitiny

Množství
Jednotlivé kusy, malé až velké série, dle tvaru dílců. Malé série mohou být také řezány laserem či vodním paprskem.

 

Díly z ohýbaného drátu

Materiály

  • Všechny běžné ocele
  • Neželezné kovy
  • Nerezové ocele A2, A4

Množství
Malé až velké série, dle provedení a rozměru. Počty kusů jsou podmíněny použitými nástroji a tvary dílů.

 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.