Smart Factory Assembly

Chytré nástroje a zařízení

Propojená zařízení pro vyšší spolehlivost procesů a sběr dat: Tento přístup založený na datech vám umožní identifikovat slabá místa, optimalizovat pracovní postupy a činit informovaná strategická rozhodnutí.

Žena sedí na pracovišti s připojeným nástrojem Kolver, aby něco sestavila.

Představte si scénář, kdy vaše montážní linka bezproblémově komunikuje s chytrými nástroji a zařízeními, vytvářející harmonizovanou síť, která funguje přesně.  Naše řešení tato zařízení integruje a zajišťuje jejich soudržnou práci, která eliminuje chyby, minimalizuje prostoje a zvyšuje celkovou produktivitu.

Výhody parametrizovaných nástrojů: 

  • Nejvyšší možná spolehlivost procesu 
  • Správná parametrizace nástrojů podle objednávky 
  • Široká škála standardizovaných integrací zařízení typu plug-and-play 
  • Automatizace sběru dat a montážních kroků 
  • Možnost integrace jakéhokoli chytrého zařízení 
  • Rychlejší nastavení pracovních stanic 

Připojte nástroje a zařízení pomocí Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Vše v jednom montážním systému: Připojte své nástroje a zařízení s naší službou Smart Factory Assembly.


šroubování a nýtování s připojenými chytrými nástroji

Šroubování a nýtování

Čím více montážních nástrojů a testovacího vybavení je připojeno k systému, tím více můžete využít následující výhody

  • Zlepšení spolehlivosti procesu díky zařízením pro šroubování a nýtování řízeným signálem 
  • Snížení chybovosti díky funkci počítání šroubů/nýtů 
  • Zajištění toku procesu uvolněním/zamknutím nástrojů 
  • Zpřehlednění spojovacích bodů ukládáním procesních dat 
  • Monitorování procesu utahování 

Bossard SmartTools


Řada chytrých nástrojů Bossard

Zařízení pro šroubování a nýtování na baterie vybavená senzory jsou prvním krokem k digitalizaci vaší výroby. Nástroje přijímají informace o dalším pracovním kroku přímo ze systému a vracejí informace o posledním pracovním stavu. Konfigurace nástrojů je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. 

Získejte více informací o Bossard SmartTools

Overlay

Řada chytrých nástrojů Bossard
Řada Bossard Smart Tools s inteligentními šroubovacími a nýtovacími nástroji

Kolver Tools

Kolver přímý šroubovák s řízeným proudem

Kolver je kvalitní evropský výrobce s širokou nabídkou elektrických šroubováků s kabelem založených na různých technologiích. Průmyslové elektrické šroubováky Kolver s řízením momentu a úhlu jsou známé svou odolností, vynikajícím výkonem a opakovatelností.

Získejte více informací o nástrojích Kolver

Overlay
Kolver přímý šroubovák s řízeným proudem

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Nástroje Stahlwille jsou známé svou přesností a inovacemi ve světě výroby a údržby.

Získejte více informací o nástrojích Stahlwille

Overlay
Stahlwille digital smart tool

Pracovní pokyny s Pick-to-Light

Nástroje pro digitální vedení pracovníků

Jednou z největších ztrát v ruční výrobě je čas strávený hledáním. Cíleným vedením zaměstnanců montážním procesem lze výrazně zkrátit doby hledání. 

Výhody vedení zaměstnanců:

  • Zvýšená produktivita, protože je vždy jasné, kde je další díl
  • Snížené chyby při montáži, protože je sníženo riziko záměny
  • Další jistota pro montážní pracovníky při použití správného dílu

Aplikace Pick-by-Light

One Pick-by-Light

Aplikace pick-by-light ukazují zaměstnanci na integrovaném světelném displeji, odkud vybrat příslušné komponenty pro další pracovní krok. Proces lze potvrdit pomocí tlačítka, dotykové funkce na světle nebo integrovaného senzoru. Rádi pro vás sestavíme balíček podle vašich specifických potřeb. 

  

Overlay
One Pick-by-Light

Tower System

Smart Tower se dvěma disky

Věž otáčí komponenty ve správném pořadí směrem k montážnímu pracovníkovi. Integrované světlo signalizuje, kdy má být komponenta odebrána. Odebrání lze potvrdit buď potvrzovacím tlačítkem, nebo váhou (např. při odebrání deseti šroubů vážících deset gramů každý, systém potvrdí odebrání 100 gramů). Kromě toho tento systém nabízí inventární funkci, která počítá všechny komponenty a může poskytnout vyhodnocení. 

Overlay
Smart Tower se dvěma disky

Bitcube for Screw Bits

Bitcube pro chytrou montáž

V případě šroubových spojů se často vyskytují různé pohony ve stejné sestavě. Během montážního procesu je nutné měnit bity. Bitcube nabízí optimální řešení pro zjednodušení tohoto procesu. Další pracovní krok (šroubovací krok) je uvolněn pouze tehdy, když byl vyjmut správný bit a všechny ostatní bity jsou v přípravku. To zajišťuje, že nedojde k poškození šroubových pohonů. 

Overlay
Bitcube pro chytrou montáž

Gesture Camera Systems

Žlutý a černý průmyslový senzor COGNEX na bílém pozadí.

Systémy gestikulace kamer nabízejí možnost sledovat pohyby montážního pracovníka a promítat informace na pracoviště pomocí připojeného projektoru. Mohou být také přehrávány video sekvence a kontrolováno správné umístění dílů (nebo samotných dílů) (známé také jako shadowboard). 

Overlay
Žlutý a černý průmyslový senzor COGNEX na bílém pozadí.

SFA skener

Skenery, senzory a kamery

Pro dosažení co nejvyšší produktivity je důležité, aby bylo možné automatizovat dílčí kroky a vstupy mohly být zpracovány automaticky. Smart Factory Assembly nabízí různé možnosti. 

Výhody automatizace vstupů

  • Produktivita není omezena
  • Chyby jsou sníženy na minimum

Skenery

Příklad skeneru

Skenery mohou načíst velké množství informací do systému jedním skenem. Uložená logika může filtrovat požadované informace. Skenery se často používají k identifikaci komponentů, ukládání sériových čísel nebo zahájení objednávek. Se Smart Factory Assembly lze propojit různé typy skenerů. Ať už přes kabel nebo rádio, integrujeme skener podle vašich potřeb. 

Overlay
Příklad skeneru

Senzory

Detailní záběr na senzor, který pomáhá automatizovat proces montáže.

Aby nedošlo k přerušení pracovního toku, senzory pomáhají automatizovat proces. Typ senzoru není důležitý. Vstupy ze senzorů mohou být použity k pokroku pracovních instrukcí. Hodnoty ze senzorů mohou být uloženy v systému, pokud nabízejí dodatečný přínos pro výrobu. 

  

Overlay
Detailní záběr na senzor, který pomáhá automatizovat proces montáže.

Kamery

Smart Camera příklad

Kamery se používají k ukládání obrázků nebo informací z obrazové oblasti. Tyto informace mohou být uloženy v souboru produktu a kdykoli vyvolány. V závislosti na vašich potřebách existují různé kamerové systémy, které lze integrovat. Rádi vám poradíme s nejlepší možností pro vaši konkrétní aplikaci. 

Overlay
Smart Camera příklad

Tři inženýři spolupracují na různých testech v dobře vybavené laboratoři, s jasným pohledem na tým i testovací zařízení.

Automatické měření a řízení

Kromě automatizace vstupů pomocí skenerů, senzorů nebo kamer lze také automatizovat měření výsledků a řízení kroků. Naše služba Smart Assembly vám nabízí různé možnosti, jak toho dosáhnout, od chytrých vážicích systémů po identifikační systémy.

Výhody automatizace měření a řízení:

  • Produktivita není omezena
  • Chyby jsou sníženy na minimum
  • Všechna data jsou uložena v databázi

Vážicí systémy

Digitální váha s nerezovou platformou a samostatným LCD displejem zobrazujícím čísla, obklopeným ovládacími tlačítky.

Měření hmotnosti může být užitečné ve výrobě v různých krocích. Ať už vážení obsahu balení na konci linky, aby se zajistilo, že nic nebylo zapomenuto, nebo ověření počtu šroubů, které mají být použity. Rádi vám pomůžeme s návrhem takových systémů.

Overlay
Digitální váha s nerezovou platformou a samostatným LCD displejem zobrazujícím čísla, obklopeným ovládacími tlačítky.

Elektrické testy

Elektrické testy

Elektrické komponenty jsou na konci výroby podrobeny funkční zkoušce. V některých případech je nutné měřit, zda proud prochází kabely. Pomocí testovacího programu lze tento proces také automatizovat a řídit řídicím systémem. Rádi vám poradíme s konfigurací testů v této oblasti. 

Overlay
Elektrické testy

Identifikační systémy

Identifikační systémy

U některých produktů může být užitečné identifikovat zaměstnance, kteří produkt vyrábějí. Například pokud je třeba porovnat školení (svařování, šroubování atd.) nebo provést určité kontroly podle principu čtyř očí. Pomocí identifikačního systému lze tyto parametry zkontrolovat a informace uložit. 

Overlay
Identifikační systémy
Bílá robotická ruka s modrými akcenty připojená k podvozku na kolečkách.

Integrace robotů a kobotů

Pro složité úkoly, které vyžadují vysokou přesnost nebo jsou velmi monotónní, může podpora kolaborativních robotů (kobotů) ulehčit pracovní zátěž vašich zaměstnanců a zvýšit produktivitu. Koboty jsou řízeny systémem, podobně jako funguje šroubovák. Programy jsou vyučovány a programovány prostřednictvím softwaru robota. Kobot přijímá signál pro provedení práce v odpovídajícím pracovním kroku. Rádi vás podpoříme při integraci kobotů do vašeho systému Smart Assembly.

Výhody používání kolaborativních robotů:

  • Zvyšování produktivity prostřednictvím paralelní práce
  • Snižování chyb na minimum
  • Procesně bezpečný přístup k přesnosti
  • Vyhýbání se monotónnosti pro zaměstnance

Jste připraveni pustit se do digitalizace?

Zjistěte více o digitalizaci montáže. Obraťte se ještě dnes na naše odborníky.

Dva muži na obrazovce ukazují na elam solutions.

Kontaktujte nás pro bezplatnou ukázku

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.

Související témata, která by vás mohla zajímat