Smart Factory Logistics

Přehled logistických systémů

Systémy Smart Factory Logistics jsou navrženy tak, aby spolu hladce spolupracovaly a plně rozvinuly svůj potenciál v jakémkoli uspořádání výrobních prostor. Díky své flexibilitě a nezávislosti na umístění umožňují individuální konfiguraci.

Dva štítky Bossard SmartLabel Cloud v bílé a černé barvě

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud je modulární řešení štítků, které zobrazuje klíčové informace o produktu, stav objednávky v reálném čase a termíny dodání na dosah ruky. Objednávky lze autorizovat přímo v místě použití, čímž se eliminují zbytečná zpoždění. Integrovaná LED dioda umožňuje funkci pick-to-light pro rychlé a snadné doplnění.

Technologie e-papírového displeje zaručuje skvělou čitelnost a prodlouženou životnost baterie až 5 let.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud kombinuje náš digitální vážicí systém SmartBin s naším digitálním systémem štítků SmartLabel. Snímač hmotnosti aktivovaný pohybem zajišťuje, že každý odběr nebo doplnění okamžitě aktualizuje informace o zásobách a objednávkách a nabízí transparentní pohled na úrovně zásob v reálném čase.

SmartLabel na každém zásobníku poskytuje na první pohled přehled o stavu objednávek a informacích o produktech. Když zásoby dosáhnou předem stanoveného bodu pro opětovnou objednávku, systém provede autonomní akci a zahájí novou objednávku.

SmartBin Cloud využívá nejnovější komunikační protokoly IoT a bezproblémově se integruje s vaší stávající infrastrukturou.

Dva modré plastové zásobníky naplněné šrouby, každý s digitálním displejem zobrazujícím čísla zásob a množství.
SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud
Modrá plastová úložná přihrádka s etiketou obsahující šestihranné šrouby v dílně.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Modrý plastový úložný box naplněný spojovacími prvky na šedém pracovním povrchu.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Data o spotřebě automaticky spouštějí objednávky, čímž odpadá ruční objednávání.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatická detekce doplnění zajišťuje proces bez doteku a minimalizuje provozní zátěž

Modrá plastová skladovací přihrádka naplněná kovovými šestihranými šrouby s chytrým štítkem zobrazujícím číslo produktu a velikost.
SmartLabel Cloud, velikost M
Modrá plastová skladovací přihrádka s chytrým štítkem zobrazujícím informace o produktu.
SmartLabel Cloud, velikost XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Okamžité uvolnění objednávky na dosah ruky

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Potvrzení doplnění jedním stisknutím tlačítka

Overlay

1

/9
Dva modré plastové zásobníky naplněné šrouby, každý s digitálním displejem zobrazujícím čísla zásob a množství.
SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud
  • Dva modré plastové zásobníky naplněné šrouby, každý s digitálním displejem zobrazujícím čísla zásob a množství.
  • Modrá plastová úložná přihrádka s etiketou obsahující šestihranné šrouby v dílně.
  • Modrý plastový úložný box naplněný spojovacími prvky na šedém pracovním povrchu.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Modrá plastová skladovací přihrádka naplněná kovovými šestihranými šrouby s chytrým štítkem zobrazujícím číslo produktu a velikost.
  • Modrá plastová skladovací přihrádka s chytrým štítkem zobrazujícím informace o produktu.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Průmyslové skladové regály s velkými cívkami kabelů, trubkami a modrými úložnými boxy uspořádanými na kovových regálech.

SmartShelf

SmartShelf je Kanban řešení pro objemné zboží, které lze stále skladovat v regálu. Skládá se z několika propojených inteligentních vah, které spolehlivě zobrazují celkovou hmotnost na nich umístěnou. Prostřednictvím integrovaného SmartLabel lze spustit objednávky ručně nebo automaticky, když hmotnost klesne pod notifikační hmotnost.

Průmyslový regálový systém skladující velké cívky kabelů s bílými a černými cívkami drátů uspořádanými na kovových regálech s označenými sekcemi.

SmartPallet

SmartPallety se používají pro centralizované a decentralizované Kanban pooly v místě použití.

Bezdrátově připojené SmartPallety jsou implementovány pro skladování těžkých a objemných položek s vysokým objemem. Toto řešení dokáže spravovat objemné materiály o hmotnosti až 1 000 kg.

Stoh kartonových krabic zajištěných v kovové drátěné kleci na dřevěné paletě se šedým základem a kolečky.
SmartBin Cloud, Scale XXL, do 1 000 kg
Modré plastové skladovací boxy naskládané na inteligentním paletovém systému ve skladu s regály a žlutými bezpečnostními sloupky na podlaze.
Průmyslová váha s digitálním displejem na podlaze skladu pod modrým skladovacím kontejnerem.
SmartBin Cloud, Scale XL, až 500 kg
Overlay

1

/3
Stoh kartonových krabic zajištěných v kovové drátěné kleci na dřevěné paletě se šedým základem a kolečky.
SmartBin Cloud, Scale XXL, do 1 000 kg
  • Stoh kartonových krabic zajištěných v kovové drátěné kleci na dřevěné paletě se šedým základem a kolečky.
  • Modré plastové skladovací boxy naskládané na inteligentním paletovém systému ve skladu s regály a žlutými bezpečnostními sloupky na podlaze.
  • Průmyslová váha s digitálním displejem na podlaze skladu pod modrým skladovacím kontejnerem.
Dva Bossard SmartLocker v tovární hale, chránící citlivé položky před neoprávněným přístupem.

SmartLocker

SmartLocker je plně automatizovaný, inteligentní a přístupově řízený skladový systém. Je ideální pro skladování spotřebního materiálu a hodnotných položek.

K uloženým položkám je možné přistupovat pouze prostřednictvím RFID rozpoznávání, což umožňuje plnou kontrolu přístupu a používání. SmartLocker vás navíc automaticky informuje o potřebě doplnění zásob a všechna relevantní data o zásobách jsou přenášena na provozní řídicí panel ARIMS.

Deska vybavená SmartLabel pro efektivní správu velkých kabelových cívek.

Řešení na míru

Jelikož všechny komponenty našeho systému – jako jsou váhy, SmartLabels a software ARIMS poháněný umělou inteligencí – bezproblémově spolupracují, jsou možná řešení na míru zákazníka.

Například náš zákazník ABB vytvořil centrální centrum pro opětovné objednávání s SmartLabels pro kabelové bubny.

Promluvte si s námi a najdeme ideální řešení pro vaši specifickou výzvu!