Systém SmartBin, který spojuje automatizaci s inteligencí
Systém Bossard SmartBin se používá mnoha různými způsoby

Díky nejnovějšímu vynálezu je logistika ještě nezávislejší a flexibilnější, přesto však stále plně automatizovaná. Systém SmartBin flex je možno umístit kamkoli, kde je potřebný k podpoření efektivní výroby, a dokonce nepotřebuje ani připojení ke zdroji napájení. Signály jsou přenášeny bezdrátovým způsobem.
Systém SmartBin flex je možno nainstalovat jako součást samostatného pracoviště nebo přímo u montážní linky. Tím je možno odstranit čekací doby a zbytečné pohyby zboží, jelikož materiál je dodáván přímo na místo použití.

SmartBin mobile
Ideální řešení v případech, kdy montážní postup zahrnuje začlenění rozměrných předmětů nebo se uskutečňuje v měnícím se pracovním prostředí. Mobilní vozíky jsou vybaveny jednotkami SmartBin, bezdrátovým komunikačním zařízením a napájecími bateriemi. C-díly můžete přepravovat přímo na místo použití.

Klasická verze systému SmartBin se používá na pracovištích se zavedeným systémem Kanban.
Podporuje centralizovaná i decentralizovaná pracoviště se zavedeným systémem Kanban. Systém SmartBin dokáže zajišťovat správu zásob malých součástí, kdy skladové místo obsahuje součásti o celkové hmotnosti dosahující pouhých několika gramů, i zásob o velkých objemech a s rozměrnými součástmi o hmotnosti až 1 000 kg připadající na jednu paletu.
Podívejte se, jak systém SmartBin funguje