Řízení dodavatelského řetězce

Co je TCO (celkové náklady na vlastnictví) a jak z toho těžíte?

Možná jste už slyšeli o TCO, ale využíváte tento koncept ve svůj prospěch? Poskytujeme stručný přehled o celkových nákladech na vlastnictví, vysvětlujeme, jak jej využít, a rozdělujeme 6 klíčových kategorií nákladů, které je třeba zvážit.


Dva muži spolupracují na montáži auta v továrním prostředí, soustředěni na své úkoly a obklopeni stroji.

Co je TCO?

Mnoho společností používá model celkových nákladů na vlastnictví k podpoře rozhodování o nákupu a vyjednávání, jak z pohledu zákazníka, tak dodavatele. TCO vám umožňuje podívat se hlouběji než na nákupní cenu při rozhodování, zda koupit.

V jádru je TCO postup, který odhaduje všechny náklady spojené s aktivem. To zahrnuje nejen náklady na pořízení, ale také všechny přímé a nepřímé náklady během životního cyklu aktiva, jako je montáž, výroba, skladování, distribuce, administrativa a další.

Odhad TCO vám pomáhá identifikovat známé nákladové faktory i skryté náklady – předtím, než se rozhodnete investovat.

Historie TCO

Různé postupy TCO byly zaznamenány již od 20. století. Nicméně dnešní chápání TCO sahá do roku 1987, kdy konzultační společnost Gartner Group vyvinula a propagovala přístup celkových nákladů na vlastnictví pro hodnocení nákladů na IT infrastrukturu. V desetiletích od té doby bylo TCO schváleno a přijato globálně.

Bylo vyvinuto mnoho různých metodologií a softwarových nástrojů pro analýzu TCO v různých kontextech a průmyslových odvětvích. Bez ohledu na metodu nebo aplikaci je cílem TCO vždy pochopit skutečné náklady na pořízení aktiva.

Kolekce různých typů leteckých spojovacích prvků zobrazených na průhledném pozadí, zdůrazňující jejich průmyslový design.

Kde lze TCO aplikovat?

Celkové náklady na vlastnictví jsou velmi univerzální koncept. Mohou být použity v mnoha různých kontextech napříč různými průmyslovými odvětvími. Firmy a jednotlivci mohou odhadnout TCO jakéhokoli nákupu, který provedou: od osoby kupující nové auto až po velký podnik nakupující software pro použití po celém světě.

Ve společnosti Bossard se zaměřujeme na TCO, jak se vztahuje na C-díly – šrouby, matice, podložky a další malé, ale nezbytné díly, které se zpracovávají hromadně.

Hmatatelné přínosy TCO

TCO vám pomáhá šetřit čas a náklady na práci následujícími způsoby:

  • TCO usnadňuje porovnání různých dodavatelů. S hodnotícím systémem dodavatelů založeným na TCO můžete měřit a hodnotit výkony různých dodavatelů a rozhodnout se, který je nejvhodnější.
  • TCO pomáhá identifikovat potenciál optimalizace. TCO zlepšuje transparentnost příčinného řetězce a může tak odhalit potenciální oblasti pro optimalizaci.
  • TCO zvyšuje pochopení nákladů v celé společnosti. Rozdělení nákladů a sdílení informací se zaměstnanci jim umožňuje pochopit optimalizaci nákladů.
  • TCO pomáhá při rozhodování, zda vyrábět nebo koupit. Hodnocení celkových nákladů na vlastnictví je zásadní pro racionální volbu při rozhodování o výrobě nebo koupi.
  • TCO pomáhá definovat ekonomické množství objednávky. Výpočty TCO vám poskytují základ pro hodnocení ekonomického množství objednávky (EOQ), což vám umožňuje minimalizovat celkové náklady na zásoby.

Neviditelné přínosy TCO

TCO zvyšuje organizační transparentnost a odpovědnost následujícími způsoby:

  • TCO zlepšuje interní firemní komunikaci. Můžete zakládat rozhodnutí na konzistentních datových sadách a jasném odůvodnění, což snižuje konflikty a zmatek mezi zaměstnanci a vedením.
  • TCO posiluje vyjednávací proces. Při vyjednávání s dodavateli můžete podpořit svou pozici výsledky z hodnocení celkových nákladů na vlastnictví.
  • TCO je užitečné pro vývoj produktů a prodej. Zvažujete výrobu/prodej produktu? Podívejte se na TCO z pohledu potenciálních zákazníků, abyste zjistili, kde stojíte mezi konkurencí.

Rozdělení TCO: 6 kategorií nákladů a nákladových prvků

Existují dvě úrovně při výpočtu celkových nákladů na vlastnictví: kategorie nákladů a nákladové prvky (také známé jako nákladové faktory). V závislosti na konkrétním případě budete mít různé kategorie nákladů a nákladové prvky a můžete tyto úrovně strukturovat různými způsoby. Níže najdete seznam běžných kategorií nákladů. Většina nákladových prvků se vejde do jedné nebo více z těchto kategorií.

Podle Ellrama a Siferda (1993) existuje 6 kategorií nákladů pro výpočet TCO:


Ikona nákladů

Cena


Ikona zvyšující kvalitu produktu

Kvalita

Ikona managementu

Management


Ikona řízení dodavatelského řetězce

Dodávka


Ikona technických nastavení

Služby

Ikona dialogu

Komunikace

Problémy s implementací TCO

I když TCO nabízí obrovské výhody v téměř každé situaci, mohou nastat problémy s implementací konceptu, zejména pokud je cizí lidem ve vaší organizaci.

Kopírování modelu celkových nákladů na vlastnictví od jiné společnosti

Hlavní problém nastává, když se společnost snaží zkopírovat model TCO od jiné organizace. To je odsouzeno k neúspěchu kvůli mnoha složitým faktorům, které vstupují do správného hodnocení TCO. Žádné dvě situace nejsou stejné a individuální okolnosti je vždy třeba zohlednit při TCO. Jednoduše kopírovat model od jiné společnosti tedy není efektivní. Proto jsme zde neuvedli vzorový model TCO.

Další potenciální problémy

Existují další problémy, které mohou nastat při zavádění TCO ve společnosti. Zaměstnanci musí být vzděláváni a školeni, interní provozní procesy mohou potřebovat být změněny, a může dojít ke konfliktu v rámci stávající firemní kultury.

Nedostatek zdrojů a systémů dat pro určení nákladových prvků je dalším běžným překážkou při efektivním využívání TCO. Nakonec může být problémem také čas potřebný k dokončení hodnocení celkových nákladů na vlastnictví.

Navzdory těmto problémům věříme, že TCO je důležitou součástí rozhodovacího procesu. Měly by být vynaloženy úsilí k zmírnění problémů spojených s implementací TCO, aby vaše společnost mohla využít jeho výhod.

  • Zdroje: Ellram, L. M., & Siferd, S. P. (1993). Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost of Ownership Concept.
Ikona optimalizace produktu a nákladů

TCO ve spojovací technice

Zajímá vás koncept celkových nákladů na vlastnictví ve spojení se spojovací technikou? Vysvětlíme vám to.

Zjistit více