Zaměřeno na průmysl

Konstrukce s ohledem na bezpečnost: Jak nástup kolaborativních robotů mění standardy spojování

Kolaborativní roboty (koboty) změnily tvář moderní výroby. Na rozdíl od průmyslových robotů, které pracují za bezpečnostními zábranami, koboty sdílejí stejný pracovní prostor jako lidé. Jsou navrženy tak, aby pomáhaly, nikoli izolovaly.


Robotické rameno v akci.

Máte dotazy ohledně našich služeb?

Výzva pro budování bezpečné spolupráce

Ve výrobě kolaborativních robotů není přesnost jen otázkou efektivity. Je to otázka důvěry. Spojovací díl, který se časem uvolní, byť jen nepatrně, může ohrozit bezpečnostní senzory, přesnost seřízení nebo řízení pohybu. Inženýři musí zajistit, aby každá součást byla odolná vůči vibracím, teplotním výkyvům a nepřetržitému mechanickému namáhání a zároveň byla snadno montovatelná a udržovatelná.

Robotické rameno se žlutým senzorem opracovávající rotující kovový díl v průmyslové dílně s efektem rozmazání pohybu.

Tradiční spojovací prvky často nedokážou zajistit tuto rovnováhu. Mohou být obtížně demontovatelné, náchylné k zadírání při přetažení a mohou vyžadovat samostatné pojistné prvky nebo lepidla. Výsledkem je delší montážní proces, nekonzistentní kontrola utahovacího momentu a zbytečná složitost v cyklech údržby.

Coboty pracují v jedinečném prostředí, které kombinuje vysokou přesnost s přímou lidskou interakcí. To znamená, že spojovací prvky musí dělat víc než jen držet díly pohromadě. Musí zajistit dlouhodobou mechanickou integritu, udržovat soulad s bezpečnostními standardy a umožnit rychlý přístup pro inspekci nebo upgrady.

Tři stříbrné šrouby ecosyn na bílém pozadí, zobrazené z různých perspektiv

Chytřejší spojování s prověřenými řešeními

S naším sortimentem multifunkčních spojovacích prvků řešíme tyto specifické potřeby. Série ecosyn® fix a ecosyn® grip poskytují vysokou upínací sílu a vynikající odolnost proti vibracím, což umožňuje konzistentní pevnost spoje při opakovaných zatěžovacích cyklech. Jejich design také zjednodušuje montáž, snižuje počet jednotlivých komponent a zkracuje dobu zpracování.

Rýhované pojistné podložky a závitotvářecí šrouby přidávají další vrstvu spolehlivosti. Zabraňují povolení bez poškození citlivých povrchů, což je činí ideálními pro povrstvené nebo lehké materiály. Společně tato řešení vytvářejí ekosystém spojování, který podporuje jak bezpečnost, tak efektivitu.

V kolaborativní robotice není bezpečnost doplňkem. Je zabudována do každého spoje, spojovacího prvku a rozhodnutí o montáži. Když lidé a roboty pracují bok po boku, stává se dlouhodobá integrita spojů základem důvěry, přesnosti a souladu s předpisy.

Peter Witzke, VP Engineering, Bossard Group


Lidé kolem stolu diskutují o technickém výkresu v kanceláři s průmyslovým vzhledem. Klíčový vizuál pouze pro službu Assembly Technology Expert.

Nad rámec komponent: Technická expertíza

Samotný hardware nemůže zaručit bezpečnost. Rozdíl dělá integrovaný inženýrský přístup. Prostřednictvím služeb Assembly Technology Expert podporuje Bossard výrobce od fáze konceptu až po finální validaci.

Díky nástrojům jako Expert Walk a Expert Test Services získávají inženýři přístup k auditům na místě, testování momentu a vibrací a doporučením pro optimalizaci. Tento proces zajišťuje, že každý spojovací prvek použitý v konstrukci cobota splňuje požadovaná mechanická a bezpečnostní kritéria před zahájením plnohodnotné výroby.

Bílá robotická ruka s modrými akcenty připojená k podvozku na kolečkách.

Příklad z praxe: Universal Robots

Naše partnerství s Universal Robots ilustruje hodnotu kombinace kvalitních komponent s technickou podporou. Když Universal Robots potřebovali konzistentnější proces spojování pro své kompaktní robotické ramena, pomohli jsme jim přejít na šrouby s předběžným povlakem, které eliminovaly ruční lepení. Zlepšení vedlo k rychlejší montáži, snížené variabilitě a stabilnímu výkonu krouticího momentu, což vše je zásadní pro udržení bezpečnostní certifikace.

Mnoho dílů je montováno ručně, což představuje výzvu pro konzistentní kvalitu. Společně s Bossard jsme zavedli šrouby s předběžným povlakem, které eliminují ruční lepení. Výsledkem je spolehlivá, opakovatelná kvalita bez ohledu na to, kdo robota sestavuje.

Anders Lassen, Production Technology Manager, Universal Robots

Závěr

S tím, jak se roboty stávají více kolaborativními, se bezpečnostní rezerva zabudovaná do každého spoje stává základem důvěry mezi člověkem a strojem. Vývoj spojovací techniky je jádrem tohoto pokroku.

Díky pokročilým inženýrským službám a přesným spojovacím dílům pomáhá společnost Bossard výrobcům kolaborativních robotů navrhovat řešení, která jsou výkonná a zároveň bezpečné. Když musí bezpečnost a rychlost koexistovat, vše začíná správnou strategií spojování.

Ikona zobrazující robotickou paži v černé a modré barvě

Spojovací prvky pro robotiku

Zjistěte více o specifických spojovacích řešeních pro robotickou výrobu, včetně kolaborativních robotů a průmyslových robotů.

Zjistit více