Případová studie

Prevence koroze ve výrobě zemědělských strojů: Proč je důležitá

Koroze může výrazně zvýšit náklady na údržbu a snížit spokojenost zákazníků. Pochopení příčin koroze a způsobů její prevence vám může pomoci vytvářet lepší a trvanlivější produkty.

muž prochází polem s pracující kombajnem

Koroze zemědělských strojů: Co potřebujete vědět

Ve výrobě zemědělských strojů nejsou odolnost a dlouhá životnost volitelné, jsou nezbytné. Od zařízení a komponentů se očekává, že budou fungovat v nejnáročnějších podmínkách, jaké si lze představit: od polí s vysokou vlhkostí až po vystavení chemikáliím, hnojivům a výfukovým plynům strojů. Časem mohou tyto podmínky vést k jednomu z nejběžnějších a nejnákladnějších problémů v tomto odvětví: korozi.

Koroze nejen ohrožuje výkon a bezpečnost vašich produktů, ale může také výrazně zvýšit náklady na údržbu a snížit spokojenost zákazníků. Pochopení příčin koroze (a způsobů, jak jí předcházet) může výrobcům pomoci vyrábět lepší a trvanlivější produkty.

Koroze ve výrobě zemědělských strojů

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

Je vyžadován souhlas pro YouTube

Toto video je hostováno na platformě YouTube a pro jeho zobrazení je nutné povolit marketingové cookies. Pro zobrazení obsahu prosím přijměte marketingové cookies.

Co způsobuje korozi zemědělské techniky?

Koroze nastává, když látky z prostředí, jako jsou déšť, vlhkost, výfukové plyny a chemické aerosoly, přijdou do kontaktu s kovovými komponenty a spojovacími díly. Tyto látky spouštějí elektrochemické reakce, které postupem času rozkládají kov, oslabují ho a potenciálně způsobují mechanické selhání.

Mezi nejběžnější prvky vyvolávající korozi v zemědělství patří:

  • Vysoká vlhkost ve sklenících nebo na polích
  • Zbytky hnojiv a chemické postřiky
  • Kontakt s vlhkou půdou
  • Výfukové plyny z okolních motorů nebo strojů
  • Kyselý déšť a atmosférické znečišťující látky

I malé množství těchto látek může v průběhu času způsobit korozi neošetřených nebo nedostatečně chráněných součástí..

Proč jsou zkoušky odolnosti proti korozi tak důležité

Vzhledem k tomu, že koroze často probíhá postupně a uvnitř materiálu, nestačí k zajištění integrity výrobku pouze vizuální kontroly. Proto společnost Bossard doporučuje provádět pravidelné zkoušky odolnosti proti korozi v akreditované laboratoři.

Zkoušky odolnosti proti korozi simulují reálné podmínky prostředí a pomáhají výrobcům:

  • Předvídat, jak se komponenty budou chovat v průběhu času
  • Identifikovat slabá místa v materiálech nebo povrchových úpravách
  • Vybrat správné materiály a povrchové úpravy
  • Snížit reklamace a rizika selhání

Díky proaktivnímu testování získáte poznatky založené na datech o dlouhodobé odolnosti vašeho produktu ještě předtím, než se dostane na pole.


Dvě ruce drží šrouby: pravá nový, bez koroze; levá zkorodovaný. V pozadí sedí tři rozmazané osoby.

Chytré volby materiálů pro odolnost proti korozi

Pro boj proti korozi v zemědělském prostředí je klíčový výběr materiálu a povrchové úpravy. Bossard pomáhá výrobcům zemědělské techniky vybrat materiály a spojovací prvky navržené tak, aby odolaly specifickým environmentálním hrozbám.

Mezi možnosti patří:

  • Spojovací prvky z nerezové oceli s vyšší odolností proti rzi a bodové korozi
  • Zinkovo-niklové povlaky pro vynikající povrchovou ochranu
  • Nekovové nebo polymerní komponenty pro sestavy citlivé na vlhkost
  • Pasivační úpravy, které zvyšují odolnost proti korozi bez změny rozměrů dílu

Tyto volby mohou dramaticky prodloužit životnost komponent a snížit nákladné prostoje v terénu.

Ochrana proti korozi je konkurenční výhodou

Kupující zemědělských strojů, ať už farmáři, OEM výrobci nebo distributoři, hledají spolehlivost. Selhání související s korozí neovlivňují pouze výkon produktu, ale také pověst vaší značky a ziskovost. Investováním do strategií prevence koroze od fáze návrhu mohou výrobci budovat důvěru, snižovat náklady na podporu a nabízet větší hodnotu.

Spolupracujte s odborníky na prevenci koroze

Ve společnosti Bossard kombinujeme desetiletí odborných znalostí v oblasti spojování s nejmodernějšími testovacími laboratořemi, abychom podporovali výrobce v zemědělství a dalších odvětvích. Náš tým vám může pomoci:

  • Identifikovat rizikové faktory v návrhu vašeho produktu
  • Doporučit optimální spojovací prvky a materiály
  • Provádět testování koroze podle mezinárodních norem (např. ISO 9227)
  • Optimalizovat vaši montáž pro dlouhodobý výkon

Konstrukce odolná vůči povětrnostním vlivům

V zemědělství musí vaše výrobky nejen podávat dobrý výkon, ale také vydržet. Díky správné kombinaci odborných znalostí o materiálech, testování v reálných podmínkách a korozivzdorných spojovacích dílů můžete zajistit, že vaše zařízení bude podávat stálý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Získejte přístup k naší testovací laboratoři

Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.


Dva muži v testovací laboratoři zkoumají šicí stroj na stole v průmyslové laboratoři s dalšími pracovními stanicemi v pozadí. Klíčový vizuál pro Expert Test Services.

Kontaktujte nás pro analýzu koroze

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.