Příběhy úspěchu

Revoluční řešení pro montáž koberců v automobilovém průmyslu

Tento úspěšný příběh se zabývá tím, jak náš zákazník Adler Pelzer revolucionalizoval spojení funkčních prvků v koberci pro Volkswagen ID Buzz zadáním řešení MultiMaterial-Welding.


Spojování funkčních částí v automobilovém koberci.

Cesta k inovacím

Po letech spolupráce s Bossardem a seznámení se s technologií MultiMaterial-Welding dosáhla společnost Adler Pelzer klíčového okamžiku na začátku roku 2023. Telefonát od společnosti Adler Pelzer zněl: „Máme projekt, kde potřebujeme MultiMaterial-Welding.“

Společnost Adler Pelzer byla pověřena výrobou koberců pro Volkswagen ID Buzz. Ventilační otvory byly povinné a počáteční přístup zahrnoval přímé vyřezávání otvorů do koberce, což ponechávalo prostor pro technická a estetická vylepšení.


LiteWWeight® Lotus FIP

Řešení počáteční výzvy

Cílem projektu bylo najít spolehlivé řešení pro zajištění ventilační mřížky v koberci, což představovalo jedinečné výzvy kvůli jeho měkké a flexibilní povaze. Počáteční přístup využíval dvoudílné řešení s klipy pro ventilační mřížku. Tento způsob se však ukázal jako nedostatečný, protože měkkost koberce umožňovala jeho ohýbání v jakémkoli směru, což způsobovalo selhání klipů. Tato nedostatečnost zdůraznila potřebu pokročilejšího a spolehlivějšího řešení.

LiteWWeight® Lotus funkčně integrované díly (FIP) jsou v tomto případě ideálním řešením. Mohou být integrovány do vstřikovaného dílu, což zjednodušuje výrobu, snižuje náklady a umožňuje úplnou svobodu designu.


test koberce na podlaze

Testování řešení: MM-Welding®

Adler Pelzer si vzpomněl na MultiMaterial-Welding a byl jím okamžitě přesvědčen; nicméně bylo potřeba provést další testy. Nejprve testování svařování na mokrém materiálu, protože koberec bude před ultrazvukovým svařováním ořezán vodním paprskem. Za druhé, testování s prototypy SLS (tištěnými) v plném koberci, které budou postaveny do skutečného auta pro hodnocení.

Testování bylo rychle zorganizováno a řešení se ukázalo jako sofistikované a spolehlivé. Integrace geometrie LiteWWeight® Lotus s plastovou ventilační mřížkou umožnila, aby byla část svařena ultrazvukovým strojem během několika sekund pouze z jedné strany v koberci.

Jak funguje inovativní technologie

Inovativní technologie zahrnuje částečnou likvidaci zubů Lotus do vláknitého materiálu, čímž vzniká neporazitelně silné spojení s textilní strukturou.

Toto řešení nejen drasticky zkrátilo čas cyklu díky jednostranné instalaci a menšímu počtu dílů, ale také umožnilo volnost v designu a formě, což zlepšilo celkovou estetiku. Navíc došlo k 50% snížení potřebných dílů, což vedlo k úsporám nákladů a hmotnosti.

Úspěšné prototypování a výroba

Díky všestrannosti produktu a dovednostem inženýrů v designu a prototypování se řešení LiteWWeight® Lotus ukázalo jako ideální pro tento projekt.

Původně byla aplikace určena pouze pro výrobu variant se 6 a 7 sedadly. Po prvních prototypech však OEM přesvědčila vynikající estetika. Proto se rozhodli použít technologii také pro sériovou výrobu varianty s 5 sedadly, což vedlo ke zvýšení objemu o 40 %.

Byli jsme ohromeni přístupem týmu k řešení problémů, který vytvářel hodnotu plným využitím vynikajícího výkonu produktu. Nejenže vyřešil naše technické problémy, ale také přidal estetickou hodnotu a zvýšil celkovou efektivitu.

Elmedina Andelija, Key Account Manager Adler Pelzer Group


Koberec Volkswagen ID Buzz

Výhody pro zákazníky

  1. Revoluční řešení: Tento pokročilý přístup řešil výzvu zajištění ventilačních mřížek v měkkém, flexibilním kobercovém materiálu, poskytující spolehlivou a efektivní alternativu k předchozím metodám a umožňující svobodu designu a formy.
  2. Nejmodernější technologie: Tato špičková metoda zahrnovala částečnou likvidaci zubů Lotus do vláknitého materiálu během několika sekund, což výrazně zkrátilo čas cyklu a zlepšilo spolehlivost.
  3. Optimalizovaná výroba: Díky jednostranné instalaci a menšímu počtu dílů se výrazně snižuje čas cyklu, celková hmotnost a náklady.
  4. Zvýšená estetika: Povaha funkčně integrovaných částí a možnost jednostranné instalace výrazně zlepšují celkovou estetiku.

Nový standard

Inovativní přístup Adler Pelzer s řešením MultiMaterial-Welding výrazně zlepšil spolehlivost a efektivitu interiérových dílů automobilů. Tento úspěšný příběh s Volkswagen ID Buzz zdůrazňuje důležitost neustálé inovace a zákaznicky orientovaných řešení v automobilovém průmyslu.

Společně s Bossard vyvinuli nový standardní řešení pro montáž koberců v automobilech. Tento úspěch je společným úsilím umožněným otevřeností a důvěrou Adler Pelzer, stejně jako excelencí technologie MultiMaterial-Welding.